(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアードリル SI-5200A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアードリル SI-5200A

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
39,465円 30,798円
税込単価
43,412円 33,878円

穴開け作業用のピストルタイプのエアードリルになります。質量はハンドルを含め14...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアドリル
  • 穴あけ能力(mm):
    13
  • 無負荷回転数(min-1):
    500
  • 高さ(mm):
    145
  • 騒音値(dBA):
    82/(93)
  • 全長(mm):
    189
  • 振動値a/k(m/s2):
    3.0/1.0
  • 空気消費量(m3/min):
    0.56
  • トラスココード:
    580-5112
  • 質量(g):
    1420(ハンドル含む)

型番

SI-5200A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-5200A

1個

39,465円

30,798

( 33,878円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

穴開け作業用のピストルタイプのエアードリルになります。
質量はハンドルを含め1420gあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアードリル SI-5200Aの型番SI-5200Aのページです。
型番SI-5200Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアードリル SI-5200A

エアードリル SI-5200A

    信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付

    信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付

      エアードリル SI-5300A

      エアードリル SI-5300A

        リバーシブルドリル SI-5305A

        リバーシブルドリル SI-5305A

          エアプロダクション ドリル

          エアプロダクション ドリル

            エアタッパ

            エアタッパ

              ドリル  YRD-8N

              ドリル YRD-8N

                エス・ピー・エアー エアドリル

                エス・ピー・エアー エアドリル

                  エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                  エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                    ドリルNRD-10P

                    ドリルNRD-10P

                      タッパ

                      タッパ

                        信濃機販 エアドリル

                        信濃機販 エアドリル

                          ドリル YRD-10N

                          ドリル YRD-10N

                            メーカー 信濃機販 信濃機販 信濃機販 信濃機販 IR(インガソール・ランド) 瓜生製作 ヨコタ工業 エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業 信濃機販 ヨコタ工業
                            通常価格 39,465円 22,817円 30,462円 34,324円 167,228円 49,112円 40,699円 20,503円 26,677円 34,774円 49,356円 20,610円 41,908円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   4日目   3日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアタッパ エアドリル エアドリル エアドリル - エアタッパ エアドリル エアドリル
                            穴あけ能力(mm) 13 - 10 10 13 - 8 10 - 10 - 10 10
                            無負荷回転数(min-1) 500 - 2200 2200 600 - 1850 - - 2000 2100 - 900
                            高さ(mm) 145 - 145 149 - - - - - - - - -
                            騒音値(dBA) 82/(93) - 84/(95) 90/(101) - - - - - - - - -

                            エアードリル SI-5200Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました