(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルアクションサンダー SI-3111P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダブルアクションサンダー SI-3111P

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
42,919円 31,901円
税込単価
47,211円 35,091円

パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがな...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    φ125
  • 空気消費量(m³/min):
    0.37
  • オービットダイヤ(mm):
    5
  • 無負荷回転数(rpm):
    10000
  • 全長(mm):
    165
  • 商品タイプ:
    本体
  • 騒音値(dBA):
    88/(99)
  • 振動値a/k(m/s2):
    10.2/1.5
  • トラスココード:
    580-4957
  • 質量(g):
    900
  • 高さ(mm):
    98

型番

SI3111P 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI3111P

1個

42,919円

31,901

( 35,091円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。
小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
吸塵式です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダブルアクションサンダー SI-3111Pの型番SI3111Pのページです。
型番SI3111Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルアクションサンダー SI-3111P

ダブルアクションサンダー SI-3111P

    ダブルアクションサンダー SI-3101P

    ダブルアクションサンダー SI-3101P

      パッド

      パッド

        TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

        TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

          マイクロエアーサンダー/カップ砥石/カップラビン/ペーパーディスク/ホルダ

          マイクロエアーサンダー/カップ砥石/カップラビン/ペーパーディスク/ホルダ

            コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

            コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

              ロールオンホルダー

              ロールオンホルダー

                ベロクロ用ウール

                ベロクロ用ウール

                  デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

                  デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

                    ディスクサンダー SI-2210

                    ディスクサンダー SI-2210

                      リペアキット RK-ADS50MS

                      リペアキット RK-ADS50MS

                        サンダNSG-100

                        サンダNSG-100

                          TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ

                          TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ

                            メーカー 信濃機販 信濃機販 コンパクトツール トラスコ中山 ミスミ コンパクトツール MASTER MASTER 空研 信濃機販 TONE 日本ニューマチック工業 トラスコ中山
                            通常価格 42,919円 22,447円 1,560円 18,370円 3,150円 34,119円 1,121円 1,236円 27,933円 21,587円 4,300円 24,326円 26,286円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   4日目   2日目  
                            ペーパーサイズ(mm) φ125 φ150 - 125 - 125 - - 125 - - - 125
                            空気消費量(m³/min) 0.37 0.37 - 0.47 - 0.4 - - 0.35 0.66 - 0.4 0.47
                            オービットダイヤ(mm) 5 5 - 5 - 10 - - 5 - - - 5
                            無負荷回転数(rpm) 10000 10000 - - - 10000 - - 9500 18000 - 13000 -
                            全長(mm) 165 165 - 145 - 241 - - 183 167 - 161 190

                            ダブルアクションサンダー SI-3111Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました