(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

U型クランプ US30M400

U型クランプ US30M400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
26,845円 26,039円
税込単価
29,530円 28,643円

作業がやりやすく頑丈なU型クランプ。【特長】・U型のため、ナットを外さなくても...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランプ単品
  • 全長(mm):
    400
  • 全幅(mm):
    74
  • 適合ボルト:
    M30
  • 本体材質:
    一般鋼・鋳鉄
  • C(mm):
    50
  • D(mm):
    20
  • E(mm):
    33
  • F(mm):
    363.5
  • G(mm):
    12
  • 質量(kg):
    6.1

型番

US30M400 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

U型クランプの詳細

U型クランプ:関連画像

U型クランプ 商品イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

U型クランプ:関連画像

U型クランプ 寸法図

型番 適合ボルト A B C D E F G 質量kg
US30M400 M30 400 74 50 20 33 363.5 12 6.1

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

US30M400

1個

26,845円

26,039

( 28,643円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

作業がやりやすく頑丈なU型クランプ。
【特長】
・U型のため、ナットを外さなくても脱着が可能
・材質:S45C
・表面処理:焼付塗装
【用途】
・ワークの押さえに使用

カタログ

 

US30M400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U型クランプ US30M400の型番US30M400のページです。
型番US30M400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

U型クランプ US30M400

U型クランプ US30M400

    ねじ穴付クランプ

    ねじ穴付クランプ

      エスコ Tスロットナット

      エスコ Tスロットナット

        菱形Tスロットナット

        菱形Tスロットナット

          ねじ穴付ロングクランプ

          ねじ穴付ロングクランプ

            メーカー ナベヤ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 26,845円 3,570円 530円 1,660円 5,000円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目~   4日目   4日目  
            種類 クランプ単品 クランプ単品 - - クランプ単品
            全長(mm) 400 - - - -
            全幅(mm) 74 - - - -
            適合ボルト M30 - - - -
            本体材質 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 - - 焼入れ鋼

            U型クランプ US30M400のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 適合ボルトは?
            A
            M8~M30まであります。

            クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました