(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:11393-13000E
レストプレート 11393-13000E・11393-23000E レストプレート

レストプレート 11393-13000E・11393-23000E 11393-13000E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,890円
税込単価
3,179円

耐久性が高く頑丈なレストプレート 11393-13000E/11393-230...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッド
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    SCM420
  • 熱処理:
    焼入HRC56±3
  • 表面処理:
    黒染め
  • B寸公差(mm):
    0-0.09

11393-13000E の仕様・寸法情報

商品情報

レストプレート 11393-13000E/11393-23000Eの詳細

レストプレート 11393-13000E/11393-23000E:関連画像

レストプレート 11393-13000E/11393-23000E 商品イメージ

使用例1

レストプレート 11393-13000E/11393-23000E:関連画像

レストプレート 11393-13000E/11393-23000E 使用例1

使用例2

レストプレート 11393-13000E/11393-23000E:関連画像

レストプレート 11393-13000E/11393-23000E 使用例2

使用例3

レストプレート 11393-13000E/11393-23000E:関連画像

レストプレート 11393-13000E/11393-23000E 使用例3

レストプレート 11393-13000E/11393-23000Eの仕様と寸法

 

(単位:mm)

 

レストプレート 11393-13000E/11393-23000E:関連画像

レストプレート 11393-13000E/11393-23000E 寸法図

型番 E(並目) A B(-0.09~0) C D F 質量g
11393-13000E M8×1.25 16 8 18 14 SR10 12
11393-23000E M12×1.75 22 10 25 19 SR13 30

型番リスト

型番
取付けネジ径
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
F(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11393-13000E

M8
16
8
18
14
SR10
12

1個

2,890( 3,179円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性が高く頑丈なレストプレート 11393-13000E/11393-23000E。
【特長】
・材質:SCM420。
・熱処理:焼入HRC56±3。
・表面処理:黒染め。
【用途】
・ワークの座、クランプのアタッチメントとして使用。

Loading...

11393-13000Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レストプレート 11393-13000E・11393-23000Eの型番11393-13000Eのページです。
型番11393-13000Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レストプレート 11393-13000E・11393-23000E

レストプレート 11393-13000E・11393-23000E

    レストプレート 11393-12000E・11393-22000E

    レストプレート 11393-12000E・11393-22000E

      スイングワッシャ-

      スイングワッシャ-

        レストプレート 11393-11000E・11393-21000E

        レストプレート 11393-11000E・11393-21000E

          平ナット 14M-JN

          平ナット 14M-JN

            アライニングパッドB型

            アライニングパッドB型

              ダブルグーズネッククランプ

              ダブルグーズネッククランプ

                コンパクトカムレバー(メネジ/オネジ)(QLCCS)

                コンパクトカムレバー(メネジ/オネジ)(QLCCS)

                  ジグ用カギ形座金

                  ジグ用カギ形座金

                    ジグ用割り座金

                    ジグ用割り座金

                      黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14

                      黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14

                        クランクプーリーホールドプレート用 座金A(5mm)(2ケ1セット)

                        クランクプーリーホールドプレート用 座金A(5mm)(2ケ1セット)

                          ジグ用割り座金(SUS)

                          ジグ用割り座金(SUS)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ イマオコーポレーション ナベヤ ナベヤ ナベヤ HASCO ナベヤ
                            通常価格 2,890円 3,350円 5,058円 3,350円 211円 6,446円 18,632円 2,880円 3,500円 830円 92円 3,352円 8,350円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 パッド パッド 座金・ワッシャー パッド - パッド - - 座金・ワッシャー 座金・ワッシャー - 座金・ワッシャー 座金・ワッシャー
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 合金鋼 - - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - ステンレス
                            仕様 並目 並目 - 並目 - 並目 - - - - - - -
                            材質詳細 SCM420 SCM420 - SCM420 - ボール:SCM435 - - SS400 S45C - - SUS316
                            熱処理 焼入HRC56±3 焼入HRC56±3 - 焼入HRC56±3 - ボール:HRC60 - - 焼入HRC30±5 焼入HRC30±5 - - -

                            レストプレート 11393-13000E・11393-23000Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ネジ径は?
                            A
                            M8とM12があります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11393-23000E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付けネジ径 A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            3,230円

                            ( 3,553円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M1222102519SR1330

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました