(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レストプレート 11393-12000E・11393-22000E

レストプレート 11393-12000E・11393-22000E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,350円 ~ 3,690円
税込価格
3,685円 ~ 4,059円

耐久性があり頑丈なレストプレート 11393-12000E/11393-220...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッド
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    SCM420
  • 熱処理:
    焼入HRC56±3
  • 表面処理:
    黒染め

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

レストプレート 11393-12000E/11393-22000Eの詳細

レストプレート 11393-12000E/11393-22000E:関連画像

レストプレート 11393-12000E/11393-22000E 商品イメージ

使用例1

レストプレート 11393-12000E/11393-22000E:関連画像

レストプレート 11393-12000E/11393-22000E 使用例1

使用例2

レストプレート 11393-12000E/11393-22000E:関連画像

レストプレート 11393-12000E/11393-22000E 使用例2

使用例3

レストプレート 11393-12000E/11393-22000E:関連画像

レストプレート 11393-12000E/11393-22000E 使用例3

レストプレート 11393-12000E/11393-22000Eの仕様と寸法

 

(単位:mm)

 

レストプレート 11393-12000E/11393-22000E:関連画像

レストプレート 11393-12000E/11393-22000E 寸法図

型番 E(並目) A B C D 質量g
11393-12000E M8×1.25 16 8(-0.009~0) 18 14 17
11393-22000E M12×1.75 22 10(-0.015~0) 25 19 30

型番リスト

型番
取付けネジ径
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
質量(g)
B寸公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M8
16
8
18
14
17
0-0.009

1個

3,350( 3,685円 )

3日目

M12
22
10
25
19
30
0-0.015

1個

3,690( 4,059円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性があり頑丈なレストプレート 11393-12000E/11393-22000E。
【特長】
・材質:SCM420。
・熱処理:焼入HRC56±3。
・表面処理:黒染め。
【用途】
・ワークの座、クランプのアタッチメントとして使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レストプレート 11393-12000E・11393-22000E

レストプレート 11393-12000E・11393-22000E

    レストプレート 11393-13000E・11393-23000E

    レストプレート 11393-13000E・11393-23000E

      レストプレート 11393-11000E・11393-21000E

      レストプレート 11393-11000E・11393-21000E

        スイングワッシャ-

        スイングワッシャ-

          アジャストスクリュー

          アジャストスクリュー

            トルクスクリュー

            トルクスクリュー

              黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14

              黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14

                アイボルト(SS400)

                アイボルト(SS400)

                  平ナット 14M-JN

                  平ナット 14M-JN

                    ジグ用割り座金

                    ジグ用割り座金

                      スタッド(平先)

                      スタッド(平先)

                        黒染めグリップボルト(SCM440)

                        黒染めグリップボルト(SCM440)

                          ジグ用割り座金(SUS)

                          ジグ用割り座金(SUS)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ミスミ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 3,350円 2,890円 3,350円 5,058円 1,170円 30,470円 92円 260円 211円 830円 90円 2,820円 8,350円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 パッド パッド パッド 座金・ワッシャー 治具用ボルト 治具用ボルト - 治具用ボルト - 座金・ワッシャー 治具用ボルト 治具用ボルト 座金・ワッシャー
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 一般鋼・鋳鉄 - 一般鋼・鋳鉄 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 ステンレス
                            仕様 並目 並目 並目 - - 並目 - 並目 - - 並目 並目 -
                            材質詳細 SCM420 SCM420 SCM420 - - SUM22 - SS400 - S45C SCM435 SCM440(先端部:超硬) SUS316
                            熱処理 焼入HRC56±3 焼入HRC56±3 焼入HRC56±3 - - - - - - 焼入HRC30±5 焼入HRC45~53 焼入HRC35 -

                            レストプレート 11393-12000E・11393-22000Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ネジ径は?
                            A
                            M8とM12があります。

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました