(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:11393-11000E
レストプレート 11393-11000E・11393-21000E レストプレート

レストプレート 11393-11000E・11393-21000E 11393-11000E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,510円
税込単価
4,961円

耐久性が高く頑丈なレストプレート 11393-11000E/11393-210...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッド
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    SCM420
  • 熱処理:
    焼入HRC56±3
  • 表面処理:
    黒染め
  • B寸公差(mm):
    0-0.09

11393-11000E の仕様・寸法情報

商品情報

レストプレート 11393-11000E/11393-21000Eの詳細

レストプレート 11393-11000E/11393-21000E:関連画像

レストプレート 11393-11000E/11393-21000E 商品イメージ

使用例1

レストプレート 11393-11000E/11393-21000E:関連画像

レストプレート 11393-11000E/11393-21000E 使用例1

使用例2

レストプレート 11393-11000E/11393-21000E:関連画像

レストプレート 11393-11000E/11393-21000E 使用例2

使用例3

レストプレート 11393-11000E/11393-21000E:関連画像

レストプレート 11393-11000E/11393-21000E 使用例3

レストプレート 11393-11000E/11393-21000Eの仕様と寸法

 

(単位:mm)

 

レストプレート 11393-11000E/11393-21000E:関連画像

レストプレート 11393-11000E/11393-21000E 寸法図

型番 E(並目) A B(-0.09~0) C D 質量g
11393-11000E M8×1.25 16 8 18 14 16
11393-21000E M12×1.75 22 10 25 19 35

型番リスト

型番
取付けネジ径
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11393-11000E

M8
16
8
18
14
16

1個

4,510( 4,961円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性が高く頑丈なレストプレート 11393-11000E/11393-21000E。
【特長】
・材質:SCM420。
・熱処理:焼入HRC56±3。
・表面処理:黒染め。
【用途】
・ワークの座、クランプのアタッチメントとして使用。

Loading...

11393-11000Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レストプレート 11393-11000E・11393-21000Eの型番11393-11000Eのページです。
型番11393-11000Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レストプレート 11393-11000E・11393-21000E

レストプレート 11393-11000E・11393-21000E

    レストプレート 11393-12000E・11393-22000E

    レストプレート 11393-12000E・11393-22000E

      レストプレート 11393-13000E・11393-23000E

      レストプレート 11393-13000E・11393-23000E

        アジャストスクリュー

        アジャストスクリュー

          アイボルト(SS400)

          アイボルト(SS400)

            スタッド(平先)

            スタッド(平先)

              スイングワッシャ-

              スイングワッシャ-

                黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14

                黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14

                  黒染め平行スクリュープラグ(S45C)

                  黒染め平行スクリュープラグ(S45C)

                    トルクスクリュー

                    トルクスクリュー

                      クランプサポートスプリング

                      クランプサポートスプリング

                        黒染めグリップボルト(SCM440)

                        黒染めグリップボルト(SCM440)

                          スイベルナット

                          スイベルナット

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ミスミ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 3,350円 3,350円 2,890円 1,170円 260円 90円 5,058円 92円 170円 30,470円 7,930円 2,820円 700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            種類 パッド パッド パッド 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 座金・ワッシャー - 治具用ボルト 治具用ボルト スプリング 治具用ボルト ナット
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 一般鋼・鋳鉄 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼
                            仕様 並目 並目 並目 - 並目 並目 - - 細目(P=1.5) 並目 - 並目 並目
                            材質詳細 SCM420 SCM420 SCM420 - SS400 SCM435 - - S45C SUM22 S45C及びSWP SCM440(先端部:超硬) S45C
                            熱処理 焼入HRC56±3 焼入HRC56±3 焼入HRC56±3 - - 焼入HRC45~53 - - - - 焼入 焼入HRC35 焼入HRC30±5

                            レストプレート 11393-11000E・11393-21000Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ネジ径は?
                            A
                            M8とM12があります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11393-21000E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付けネジ径 A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            3,350円

                            ( 3,685円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M122210251935

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました