耐久性が高く頑丈なレストナット 11304シリーズ。【特長】・材質:SCM42...
11304-11/21/31シリーズ 商品イメージ
11304-12/22/32シリーズ 商品イメージ
11304-13/23/33シリーズ 商品イメージ
レストナット 11304シリーズ 使用例
(単位:mm)
11304-11/21/31シリーズ 寸法図
型番 | D(並目) | A | B | C | E | 質量g |
---|---|---|---|---|---|---|
11304-11000E | M8×1.25 | 18 | 15(-0.011~0) | 14 | 9 | 25 |
11304-21000E | M12×1.75 | 22 | 20(-0.013~0) | 19 | 12 | 43 |
11304-21100E | M12×1.75 | 36 | 30(-0.013~0) | 27 | 20 | 210 |
11304-31000E | M16×2 | 28 | 24(-0.013~0) | 24 | 16 | 80 |
11304-31100E | M16×2 | 56 | 34(-0.013~0) | 46 | 25 | 600 |
(単位:mm)
11304-12/22/32シリーズ 寸法図
型番 | D(並目) | A | B(-0.05~0) | C | E | 質量g |
---|---|---|---|---|---|---|
11304-12000E | M8×1.25 | 18 | 15 | 14 | 9 | 25 |
11304-22000E | M12×1.75 | 22 | 20 | 19 | 12 | 43 |
11304-32000E | M16×2 | 28 | 24 | 24 | 16 | 75 |
(単位:mm)
11304-13/23/33シリーズ 寸法図
型番 | D(並目) | A | B(-0.05~0) | C | E | 質量g |
---|---|---|---|---|---|---|
11304-13000E | M8×1.25 | 18 | 15 | 14 | 9 | 20 |
11304-23000E | M12×1.75 | 22 | 20 | 19 | 12 | 40 |
11304-33000E | M16×2 | 28 | 28 | 24 | 16 | 60 |
Loading...
耐久性が高く頑丈なレストナット 11304シリーズ。
【特長】
・材質:SCM420。
・熱処理:焼入HRC56±3。
・表面処理:黒染め。
【用途】
・ワークの座、クランプのアタッチメントとして使用。
11304-11000Eで型番確定
レストナット 11304シリーズの型番11304-11000Eのページです。
型番11304-11000Eに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
11304-12000E |
11304-13000E |
11304-21000E |
11304-21100E |
11304-22000E |
11304-23000E |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ネジ径 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | 質量 (g) | B寸公差 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,770円 ( 3,047円 ) | 1個 | - | 3日目 | M8 | 18 | 15 | 14 | 9 | 25 | 0-0.05 | |
2,310円 ( 2,541円 ) | 1個 | - | 3日目 | M8 | 18 | 15 | 14 | 9 | 20 | 0-0.05 | |
2,930円 ( 3,223円 ) | 1個 | - | 3日目 | M12 | 22 | 20 | 19 | 12 | 43 | 0-0.013 | |
3,000円 ( 3,300円 ) | 1個 | - | 3日目 | M12 | 36 | 30 | 27 | 20 | 210 | 0-0.013 | |
2,890円 ( 3,179円 ) | 1個 | - | 3日目 | M12 | 22 | 20 | 19 | 12 | 43 | 0-0.05 | |
2,540円 ( 2,794円 ) | 1個 | - | 3日目 | M12 | 22 | 20 | 19 | 12 | 40 | 0-0.05 |