(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドペースト 1E00シリーズ

ダイヤモンドペースト 1E00シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,392円 ~ 13,424円  特別価格 
税込価格
8,131円 ~ 14,766円  特別価格 

粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選し、ペースト状に均一分散させたものです...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(メッシュ換算値)(#)
粒度(ミクロン換算値)(μ)
詳細タイプ
規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32000
0~1/2
鏡面仕上用・油性・単結晶
灰色
M1/2

1個

7,392円

6,728

( 7,401円 )

4日目

15000
0~1
鏡面仕上用・油性・単結晶
白色
M1

1個

7,672( 8,439円 )

4日目

8000
1/2~2
鏡面仕上用・油性・単結晶
紫色
M2

1個

7,672( 8,439円 )

6日目

4000
1/2~4
精密仕上用・油性・単結晶
濃青色
M4

1個

7,868( 8,655円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3000
1~5
精密仕上用・油性・単結晶
薄青色
M5

1個

8,385( 9,224円 )

4日目

2500
2~6
精密仕上用・油性・単結晶
濃緑色
M6

1個

9,701( 10,671円 )

6日目

2000
4~8
普通仕上用・油性・単結晶
薄緑色
M8

1個

9,701( 10,671円 )

6日目

1500
5~10
普通仕上用・油性・単結晶
黄色
M10

1個

10,698( 11,768円 )

6日目

1000
7~14
普通仕上用・油性・単結晶
橙色
M14

1個

9,747( 10,722円 )

5日目

600
12~25
普通仕上用・油性・単結晶
褐色
M25

1個

10,695( 11,765円 )

6日目

400
20~40
粗仕上用・油性・単結晶
薄茶色
M40

1個

11,405( 12,546円 )

4日目

270
35~60
粗仕上用・油性・単結晶
濃紅色
M60

1個

12,209( 13,430円 )

4日目

230
50~80
粗仕上用・油性・単結晶
桃色
M80

1個

13,015( 14,317円 )

4日目

170
60~100
粗仕上用・油性・単結晶
真紅色
M100

1個

13,424( 14,766円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選し、ペースト状に均一分散させたものです。
【特長】
・粒径は14種類取り揃えています。
・硬い材料から柔らかい材料まで、粗仕上から鏡面仕上までの希望の仕上面を容易に得ることができ、能率と品質精度の向上に役立ちます。
【用途】
・硬脆材料(超合金、ガラス、セラミック)の研磨。
・宝石・貴石(ダイヤモンド、サファイヤ、ルビー)の研磨。
・半導体材料(シリコン、ゲルマニウム)の研磨。
・鋼類(SUS、SKH、SKD)の研磨。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

ダイヤモンドペースト 1E00シリーズ 規格表

注意・禁止事項

使用上の注意

  • ダイヤモンドペーストを使用する前にラップする面を完全に洗浄して油や塵埃などを除去してください。
  • ダイヤモンドペースト適量を注射筒より注出し、必要な場合は付属の希釈液で適当に薄めてラップ治具に塗布してください。
  • 粒度の異なったダイヤモンドペーストを使用する場合には、ラップ治具を取り換えるか、又は完全に洗浄してからご使用ください。粗いダイヤモンドが残っていると加工面にキズがつきます。
  • 仕上加工後のペーストは、アルコール、シンナー、ベンジン、ケロシン、四塩化炭素などで簡単に洗浄できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドペースト 1E00シリーズ

ダイヤモンドペースト 1E00シリーズ

    ピカール プラストンNO.200

    ピカール プラストンNO.200

      ピカール 黒棒

      ピカール 黒棒

        ピカールネリ 油性ネリ状 4kg・20kg

        ピカールネリ 油性ネリ状 4kg・20kg

          ピカール 青棒

          ピカール 青棒

            ピカールケアー

            ピカールケアー

              青棒K-1

              青棒K-1

                ジェルダイヤモンドお試しセット

                ジェルダイヤモンドお試しセット

                  メーカー ノリタケ 日本磨料工業 日本磨料工業 日本磨料工業 日本磨料工業 日本磨料工業 光陽社 コスモステクノ・コーポレーション
                  通常価格 7,392円 1,484円 1,236円 8,225円 3,184円 580円 3,822円 5,362円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   5日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                  商品タイプ ペーストタイプ 固形タイプ 固形タイプ - 固形タイプ - - ペーストタイプ

                  ダイヤモンドペースト 1E00シリーズのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                  金型部品の研磨
                  評価 4.0満足度:4.02022/05/13
                  超硬、焼入れ鋼の研磨に使用しています。
                  研磨力は高いですが価格も高いです。
                  しかし、作業時間の短縮が出来るので助かっています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  金属磨き
                  評価 4.0満足度:4.02021/06/25
                  金型部品、超硬及び焼き入れ鋼の研磨に使用
                  確かな研磨力と使いやすさはとても良い
                  が、その分高い価格はコスパが良いとは言えず悩ましい

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました