(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BT30-HUD7-102
アングルヘッドハーフユニバーサル HUDシリーズ BT30 アングルヘッド

アングルヘッドハーフユニバーサル HUDシリーズ BT30 BT30-HUD7-102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
217,550円
税込単価
239,305円

【特長】・ドリル・エンドミル加工用アングルヘッドハーフ。・加工角度が設定自在。...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    30
  • ホルダ基準長さ(mm):
    102
  • 工具種類:
    エンドミル / ドリル / タップ
  • 適合コレット:
    D 7
  • 重量(kg):
    1.8
  • モーメント(kgf・mm):
    116
  • 付属品:
    補助スパナ,六角レンチセット,スパナ(HUA)
  • 最大許容回転数:
    7200:4000 [1(逆):0.56(正)]
  • D:
    1~7
  • E:
    64
  • Q:
    120
  • C:
    46
  • M:
    39
  • ヘッド型番:
    HUD7

型番

BT30-HUD7-102 解除

Loading...

BT30-HUD7-102 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

主にドリル・タップ加工を目的とした最適設計
低コストで1軸付加

  • 軽量・コンパクト:1.8kg~
    ボディ肉厚を限界までカット。小型M/TでATCできる。
  • 自分で分解・修理ができる
    分解・組立てが簡単
    工程ストップ時間を最短に
    ランニングコストをカット
アングルヘッド加工の80%がドリル・タップ加工です。
そのため必要な剛性と精度を絞り込んだ最適設計を行い、軽量でコンパクトなボディを実現しました。
アングルヘッドハーフユニバーサル HUA/HUDシリーズ 特長関連画像1
機械への取付け簡単
固定ブロックと位置決めピンの組み合わせであらゆる位置決めブロックに対応します。今お使いの位置決めブロックも利用できます。
アングルヘッドハーフユニバーサル HUA/HUDシリーズ 特長関連画像2
組換えが簡単
アングルヘッドハーフユニバーサル HUA/HUDシリーズ 特長関連画像3
 

分解・組立てが簡単

充実した取扱説明書・ビデオを見ながら誰でも簡単に分解・組立てが行えます。
部品点数が従来の半分の22点。
調整作業、現物合わせはありません。

ベアリングは市販品です。安く簡単に交換部品を入手できます。
保守、修理が短期間で行えます。
アングルヘッドハーフユニバーサル HUA/HUDシリーズ 特長関連画像4

軽量でも十分な加工能力

アングルヘッドハーフユニバーサル HUA/HUDシリーズ 特長関連画像5

 

外形図

アングルヘッドハーフユニバーサル HUA/HUDシリーズ 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

切削データ

アングルヘッドハーフユニバーサル HUA/HUDシリーズ 切削データ1
アングルヘッドハーフユニバーサル HUA/HUDシリーズ 切削データ2
アングルヘッドハーフユニバーサル HUA/HUDシリーズ 切削データ3

使用例

 

 

選定サポート情報

アングルヘッドハーフユニバーサル HUA/HUDシリーズ 選定サポート情報

位置決めブロック対応表

機械メーカー機械名称対応位置決めブロック
ファナックα-DiBシリーズABF005
ブラザー工業S300X1/X2ABF213
S500X1/X2ABF213
S700X1/X2ABF213
S1000X1ABF259
TC-S2ABF176
S2BABF176
S2CABF176
S2DABF176
S2AABF176
※取付可能か、 ページ上部の問合わせフォームに、お問い合わせください。
R2B
その他-HB-01
※ページ上部の問合わせフォームに、お問い合わせください。

商品案内 付属品・形状違いなど

型番リスト

型番
位置決めピン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT30-HUD7-102

-

1個

217,550( 239,305円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリル・エンドミル加工用アングルヘッドハーフ。
・加工角度が設定自在。
・必要な剛性と精度に絞り込んだ最適設計。
・軽量でコンパクトボディ。
・お客様ご自身で簡単に分解・組立メンテナンス可能なので、修理費削減、加工ストップ時間の削減に貢献できます。
(必要パーツはカタログタブよりA-153~をご確認ください。)

カタログ

 

Loading...

BT30-HUD7-102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルヘッドハーフユニバーサル HUDシリーズ BT30の型番BT30-HUD7-102のページです。
型番BT30-HUD7-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルヘッドハーフユニバーサル HUDシリーズ BT30

アングルヘッドハーフユニバーサル HUDシリーズ BT30

    ツールホルダ アングルヘッドハーフ90°型 ドリル・エンドミル用

    ツールホルダ アングルヘッドハーフ90°型 ドリル・エンドミル用

      アングルヘッドハーフmini BT30

      アングルヘッドハーフmini BT30

        メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT30

        メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT30

          マイクロンチャック Hシリーズ BT30

          マイクロンチャック Hシリーズ BT30

            メガダブルパワーチャック(標準タイプ)BBT30

            メガダブルパワーチャック(標準タイプ)BBT30

              アルミ製スライド CKボーリングシステム

              アルミ製スライド CKボーリングシステム

                アルミ製クランプベース CKボーリングシステム

                アルミ製クランプベース CKボーリングシステム

                  BBTシャンク ニューハイパワーミーリングチャック 大径エンドミル用 BBT50

                  BBTシャンク ニューハイパワーミーリングチャック 大径エンドミル用 BBT50

                    SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30

                    SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30

                      二面拘束BBTシャンクハイドロチャック ジェットスルータイプ BBT40

                      二面拘束BBTシャンクハイドロチャック ジェットスルータイプ BBT40

                        HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ HSK-A63

                        HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ HSK-A63

                          SLA サイドロックホルダ BT40

                          SLA サイドロックホルダ BT40

                            メーカー MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション 大昭和精機 聖和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 マンヨーツール 大昭和精機 大昭和精機 マンヨーツール
                            通常価格 217,550円 153,900円 201,400円 34,775円 35,580円 34,775円 58,352円 40,270円 84,610円 17,513円 43,447円 29,288円 18,435円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            主軸・シャンク形状 BT - BT - - - - - - - - - -
                            主軸・シャンク種類 BT - BT - - - - - - - - - -
                            主軸・シャンク番号 30 - 30 - - - - - - - - - -
                            ホルダ基準長さ(mm) 102 - 155 - - - - - - - - - -
                            工具種類 エンドミル / ドリル / タップ エンドミル / ドリル / タップ エンドミル / ドリル / タップ - - - - - - - - - -

                            アングルヘッドハーフユニバーサル HUDシリーズ BT30のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            マシニングの加工
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/30
                            主に角度のついたドリル加工で使用しています。角度の調整は面倒ですが慣れると早く段取り出来ます。価格は良心的だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エンドミル加工用
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/30
                            使用歴3年。
                            分解・組立てが容易なので個人で修理や調整が出来て便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BT30-HUD7-102-S50C
                            BT30-HUD7-102-S65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            位置決めピン型番

                            234,650円

                            ( 258,115円 )
                            1個 -

                            3日目

                            S50C

                            234,650円

                            ( 258,115円 )
                            1個 -

                            3日目

                            S65

                            アングルヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました