(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面抵抗計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

表面抵抗計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,528円
税込単価
52,281円

抵抗値をカラーLEDで表示するため読みやすく、測定物の表面に押し当てるだけで測...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    接地抵抗計
  • 幅(mm):
    61
  • 奥行(mm):
    26
  • 高さ(mm):
    96
  • 定格電圧(V):
    9(006P乾電池)
  • 抵抗測定範囲:
    103-1012Ω/sq(表面抵抗率),103-1012Ω(表面-接地抵抗/2点間抵抗)
  • 電池寿命:
    約40時間(連続使用)
  • 重量(g):
    70(電池除く)
  • 付属品:
    接地線2本,006P乾電池(動作確認用)
  • 仕様:
    ボタンを押すだけの簡単測定,測定結果は3色LEDですばやく視認できます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WA-400

1個

47,528( 52,281円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抵抗値をカラーLEDで表示するため読みやすく、測定物の表面に押し当てるだけで測定可能で、ボタンを押すだけで測定を開始する操作が簡単な抵抗計です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

表面抵抗計の型番WA-400のページです。
型番WA-400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面抵抗計

表面抵抗計

    表面抵抗計電極

    表面抵抗計電極

      カード型ミドルクラステスタ

      カード型ミドルクラステスタ

        3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

        3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

          直流安定化電源 AD-8735D

          直流安定化電源 AD-8735D

            カスタム アナログ絶縁抵抗計

            カスタム アナログ絶縁抵抗計

              直流安定化電源 DPSシリーズ

              直流安定化電源 DPSシリーズ

                スマートマルチテスタ

                スマートマルチテスタ

                  3レンジアナログ絶縁抵抗計

                  3レンジアナログ絶縁抵抗計

                    デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

                    デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

                      ディジタルファンクションジェネレータ DF1906

                      ディジタルファンクションジェネレータ DF1906

                        PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

                        PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

                          デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

                          デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

                            メーカー goot(太洋電機産業) ホーザン カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ カスタム カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) テクシオ・テクノロジー エヌエフ回路設計ブロック カイセ マザーツール
                            通常価格 47,528円 24,417円 5,282円 28,378円 37,898円 23,614円 17,905円 11,915円 23,648円 52,142円 119,000円 9,767円 13,788円
                            通常出荷日 7日目   3日目   1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   5日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目~   2日目~  
                            商品タイプ詳細 接地抵抗計 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 61 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 26 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 96 - - - - - - - - - - - -
                            定格電圧(V) 9(006P乾電池) - - - - - - - - - - - -

                            静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました