(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱収縮(シュリンク)フィルム 半折タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱収縮(シュリンク)フィルム 半折タイプ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

透明性、柔軟性、光沢性抜群の熱収。【特長】・この製品は熱で収縮する業務用高級シ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    その他
  • サイズ:
    50cm幅×20m巻
  • 材質:
    ポリオレフィン

(i)ご注意

  • 加熱には90˚C以上の熱風が出る工業用のドライヤーをご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HS-2520 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 半折タイプ
  • RoHS2指令準拠品
型番HS-2520
材質ポリオレフィン
全長50cm幅×20m巻
厚さ12μm
項目太洋電機産業株式会社製品塩ビシュリンクPPシュリンク
透明・光沢
引裂強度
シール強度
低温強度
低温収縮性
防湿性
包装作業性
収縮応力ソフトタイトタイト

外形図

熱収縮フィルム 外形図

注意・禁止事項

※食品衛生法非対応

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-2520

10

1個

1,200( 1,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透明性、柔軟性、光沢性抜群の熱収。
【特長】
・この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです
・商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます
・包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません
・燃やしても有毒ガスが発生しません

(i)ご注意

  • 加熱には90˚C以上の熱風が出る工業用のドライヤーをご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮(シュリンク)フィルム 半折タイプの型番HS-2520のページです。
型番HS-2520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱収縮(シュリンク)フィルム 半折タイプ

熱収縮(シュリンク)フィルム 半折タイプ

    熱収縮(シュリンク)フィル

    熱収縮(シュリンク)フィル

      しっかりホイル 50

      しっかりホイル 50

        カートリッジウレタンシーラー

        カートリッジウレタンシーラー

          AZシーラー AZ-200W

          AZシーラー AZ-200W

            AZシーラー シール幅 5・8mm

            AZシーラー シール幅 5・8mm

              真空パック器 AliceV952S・オプション

              真空パック器 AliceV952S・オプション

                卓上ポリシーラー P型

                卓上ポリシーラー P型

                  ショップシーラー FS-315

                  ショップシーラー FS-315

                    AZシーラー AZ-300W

                    AZシーラー AZ-300W

                      クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

                      クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

                        オートシーラー シール幅5・10mm

                        オートシーラー シール幅5・10mm

                          ボディシーラーホワイト

                          ボディシーラーホワイト

                            メーカー goot(太洋電機産業) ケニス 三商 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 三商 東京硝子器械 アズワン 三商 三商 三商 アズワン 東京硝子器械 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,200円 1,320円 2,050円 1,355円 85,800円 46,000円 3,000円 19,200円 53,000円 96,800円 733円 203,402円 858円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   3日目   19日目   6日目   1日目   10日目~   19日目   12日目   1日目   6日目   3日目  
                            商品タイプ その他 - - その他 - 卓上シーラー - 卓上シーラー - - - 卓上シーラー その他
                            仕様 その他 - - その他 - - - - - - - - その他
                            サイズ 50cm幅×20m巻 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリオレフィン - - - - - - - - - - - -

                            熱収縮(シュリンク)フィルム 半折タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            商品の包装
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/16
                            ポリオレフィン性のシュリンクフィルムです。
                            ポリオレフィンはエンビのシュリンクフィルムと比較して
                            ・施工後も柔軟性があり破れにくい
                            ・塩素ガスが発生せず健康被害が少ない
                            ・収縮率が低く、ワークにピッタリのサイズで溶着する必要あり
                            ・収縮に時間がかかるので、熱し過ぎて穴を開けてしまいやすい
                            という特徴があります。

                            こちらの商品は一般的なポリオレフィンのフィルムかなと思います。
                            袋状でないのでワークのサイズを選ばないのですが、毎回工数が増えます。
                            ワークが毎回決まったサイズであれば、丁度のサイズの袋をオーダーする方が良いでしょう。
                            毎回ワークのサイズが変わる場合はこのようなシート状フィルムが無駄が出ずベストです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました