(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交換こて先 HE-60用

交換こて先 HE-60用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
761円
税込単価
837円

【仕様】・全長:85mm・軸径(mm):φ6・幅(mm):12

詳細情報を確認する

  • 全長:
    85mm
  • 軸径(mm):
    φ6
  • 幅(mm):
    12
  • 先端長(mm):
    32
  • 先端幅(mm):
    1.8

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HE-60T

10

1個

761( 837円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全長:85mm
・軸径(mm):φ6
・幅(mm):12

商品情報

カタログ

 

HE-60Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換こて先 HE-60用の型番HE-60Tのページです。
型番HE-60Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換こて先 HE-60用

交換こて先 HE-60用

    交換こて先 HE-31用

    交換こて先 HE-31用

      グット 替こて先HE-110用

      グット 替こて先HE-110用

        マルチカッターアタッチメント

        マルチカッターアタッチメント

          ホットナイフ用 交換こて先

          ホットナイフ用 交換こて先

            ホットエアガン用 先端ノズル 1609201751

            ホットエアガン用 先端ノズル 1609201751

              ホットエアガン用 先端ノズル 1609201796

              ホットエアガン用 先端ノズル 1609201796

                SURE ロープカッター用替刃

                SURE ロープカッター用替刃

                  ホットナイフHOT-30R/60R

                  ホットナイフHOT-30R/60R

                    HB-80用 交換ノズル

                    HB-80用 交換ノズル

                      ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N2

                      ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N2

                        ステンドグラス用はんだこて MJET・U 100V-80W 平型プラグ

                        ステンドグラス用はんだこて MJET・U 100V-80W 平型プラグ

                          ホットエアガン用 先端ノズル 1609201795

                          ホットエアガン用 先端ノズル 1609201795

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) ボッシュ ボッシュ 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) ボッシュ 白光 ボッシュ
                            通常価格 761円 679円 2,000円 2,000円 751円 2,600円 2,431円 1,260円 2,168円 594円 2,500円 2,800円 2,200円
                            通常出荷日 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   5日目   1日目  
                            全長 85mm - - - 87mm - - - - - - - -
                            軸径(mm) φ6 φ3 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 12 - - - 6 - - - - - - - -
                            先端長(mm) 32 8 - - 17 - - - - - - - -
                            先端幅(mm) 1.8 - - - - - - - - - - - -

                            交換こて先 HE-60用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました