(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットナイフHOT-30R/60R

ホットナイフHOT-30R/60R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,168円 ~ 2,395円
税込価格
2,385円 ~ 2,635円

【特長】・折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒートカッター
  • 定格電圧(V):
    100(AC50/60Hz)
  • 切断可能範囲(ポリプロピレン)(mm):
    板(厚さ):1、丸棒(直径):3
  • 切断可能範囲(ポリカ)(mm):
    板(厚さ):1、丸棒(直径):3
  • ヒーター:
    ニクロムヒーター

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
消費電力(W)
最高温度(℃)
全長
切断可能範囲(塩化ビニール)(mm)
切断可能範囲(アクリル)(mm)
切断可能範囲(ABS)(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
ホットナイフ時:250、はんだこて時:480
230mm
板(厚さ):0.5、丸棒(直径):2
板(厚さ):0.5、丸棒(直径):2
板(厚さ):1、丸棒(直径):3
4975205000567
50(コードを除く)

1個

2,168( 2,385円 )

4日目

55
ホットナイフ時:300、はんだこて時:560
250mm
板(厚さ):1、丸棒(直径):3
板(厚さ):1、丸棒(直径):3
板(厚さ):2、丸棒(直径):4.5
4975205001144
65(コードを除く)

1個

2,395( 2,635円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
【用途】
・プラモデルのゲート切断に最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ホットナイフHOT-30R/60R 仕様01

折り曲げこて台、ヤ二入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。

規格表

ホットナイフHOT-30R/60R 規格表01

※全長はコードアーマー、重量はコードを除く

性能・試験情報

切断能力

ホットナイフHOT-30R/60R 試験情報01

約5秒以内で切断できるものを「切断可能」としました

ホットナイフHOT-30R/60R 試験情報02

試験材料の断面

使用方法・使用事例

使用事例

ホットナイフHOT-30R/60R 使用例01

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットナイフHOT-30R/60R

ホットナイフHOT-30R/60R

    ホットナイフ用 交換こて先

    ホットナイフ用 交換こて先

      交換こて先 HE-60用

      交換こて先 HE-60用

        交換こて先 HE-31用

        交換こて先 HE-31用

          ステンドグラス用はんだこて MJET・U 100V-80W 平型プラグ

          ステンドグラス用はんだこて MJET・U 100V-80W 平型プラグ

            マークカッター

            マークカッター

              マルチカッターアタッチメント

              マルチカッターアタッチメント

                ホットカッター

                ホットカッター

                  ナイロンロープカッター

                  ナイロンロープカッター

                    SURE ロープカッター用替刃

                    SURE ロープカッター用替刃

                      メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所
                      通常価格 2,168円 751円 761円 679円 2,800円 3,300円 2,000円 1,708円 2,100円 1,260円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                      商品タイプ ヒートカッター - - 熱風加工機用パーツ - ヒートカッター パーツ ヒートカッター ヒートカッター パーツ
                      定格電圧(V) 100(AC50/60Hz) - - - - 100(AC50/60Hz) - 100(AC50/60Hz) 100(AC50/60Hz) -
                      切断可能範囲(ポリプロピレン)(mm) 板(厚さ):1、丸棒(直径):3 - - - - - - - - -
                      切断可能範囲(ポリカ)(mm) 板(厚さ):1、丸棒(直径):3 - - - - - - - - -
                      ヒーター ニクロムヒーター - - - - セラミックヒーター - ニクロムヒーター ニクロムヒーター -

                      ホットナイフHOT-30R/60Rのレビュー

                      評価 3.0 平均満足度:3.0 3件のレビュー

                      低評価レビュー

                      アクリル板カット
                      評価 2.0満足度:2.02020/08/04
                      少し手で持つ部分からカットする部分までが遠くて細かい作業にはむきませんし、刃が動いたりするので切りにくいです。個人的には少し残念な商品でした。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      アクリル板カット
                      評価 2.0満足度:2.02020/08/04
                      少し手で持つ部分からカットする部分までが遠くて細かい作業にはむきませんし、刃が動いたりするので切りにくいです。個人的には少し残念な商品でした。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      プラ製品の分解
                      評価 4.0満足度:4.02019/12/19
                      プラの切断に便利だが、厚みの違いに対してのカット速度、挿入量がマッチしないと溶けてきれいに切れない。持ち手と刃の距離が遠い。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      樹脂部品の切断
                      評価 3.0満足度:3.02020/06/30
                      樹脂部品の細かな切断に使用しました。
                      グリップが中間部しかないので作業性は良くありませんでした。
                      精密な切断作業には向いていないと思います。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました