(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットカッター

ホットカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,708円
税込単価
1,879円

【特長】・はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます・両刃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒートカッター
  • 消費電力(W):
    23
  • 最高温度(℃):
    360
  • 全長:
    205mm
  • 定格電圧(V):
    100(AC50/60Hz)
  • 切断可能範囲(PET)(mm):
    角(厚さ):3,丸棒(直径):3
  • 質量(g):
    45(コードを除く)
  • ヒーター:
    ニクロムヒーター

(i)ご注意

  • はんだ付けには使用できません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HE-20

10

1個

1,708( 1,879円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます
・両刃仕様で、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます
・カスの付きにくいクロームメッキこて先
【用途】
・ペットボトルの切断、切り抜き、穴あけ、模様切り

(i)ご注意

  • はんだ付けには使用できません。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

切断可能範囲(PET)
形状丸棒
切断能力3(厚さ mm)3(直径 mm)
 

●試験材料の断面

約10秒以内で切断できるものを「切断能力」としました。

<丸棒>

ホットカッター 特長1

直径(mm)

<角>

ホットカッター 特長2

厚さ(mm)

型番HE-20
定格電圧/消費電力100V AC 50/60Hz /23W
温度360℃
ヒーターニクロムヒーター
全長/重量205mm / 45g

※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。

カタログ

 

Loading...

HE-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットカッターの型番HE-20のページです。
型番HE-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットカッター

ホットカッター

    ナイロンロープカッター

    ナイロンロープカッター

      マークカッター

      マークカッター

        RELIEF 発泡スチロールカッター 87011

        RELIEF 発泡スチロールカッター 87011

          RELIEF 発泡スチロールカッター 87010

          RELIEF 発泡スチロールカッター 87010

            SURE ロープカッター用替刃

            SURE ロープカッター用替刃

              ホットナイフ

              ホットナイフ

                集中ノズル,材質:鉄

                集中ノズル,材質:鉄

                  交換こて先 HE-31用

                  交換こて先 HE-31用

                    ステーション式 発泡カッター

                    ステーション式 発泡カッター

                      スピードノズル 溶接用

                      スピードノズル 溶接用

                        ホットナイフHOT-30R/60R

                        ホットナイフHOT-30R/60R

                          ホットナイフ用 交換こて先

                          ホットナイフ用 交換こて先

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) イチネンアクセス イチネンアクセス 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 1,708円 2,100円 3,300円 6,155円 5,327円 1,260円 4,343円 550円 679円 41,997円 7,053円 2,168円 751円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ ヒートカッター ヒートカッター ヒートカッター - - パーツ ヒートカッター 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ ヒートカッター 熱風加工機用パーツ ヒートカッター -
                            消費電力(W) 23 55 20 - - - - - - - - - -
                            最高温度(℃) 360 450 360 - - - - - - - - - -
                            全長 205mm 240mm 188mm - - - - - - - - - 87mm
                            定格電圧(V) 100(AC50/60Hz) 100(AC50/60Hz) 100(AC50/60Hz) - - - - - - - - 100(AC50/60Hz) -

                            ホットカッターのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            PETプレートの切断
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/23
                            2ミリ厚のPETプレートの切断に使用しています。慣れるまでは切断面がイビツになったりしましたが、等速で動かすように気を付けると、綺麗に切れるようになりました。臭いはほとんどありません。これで切るときに左右にできる土手は、普通のカッターで削ぎ取るようにするとポロっと取れます。平たい部分を押し付けて温めると、好きな形に曲げることもできるので、これ1本で、たいていの加工ができるようになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PETプレートの切断
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/23
                            2ミリ厚のPETプレートの切断に使用しています。慣れるまでは切断面がイビツになったりしましたが、等速で動かすように気を付けると、綺麗に切れるようになりました。臭いはほとんどありません。これで切るときに左右にできる土手は、普通のカッターで削ぎ取るようにするとポロっと取れます。平たい部分を押し付けて温めると、好きな形に曲げることもできるので、これ1本で、たいていの加工ができるようになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました