(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3Mスコッチメイト ループファスナー 耐熱 黒 SJ3571 BLA 25X45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3Mスコッチメイト ループファスナー 耐熱 黒 SJ3571 BLA 25X45

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
44,461円  特別価格 
税込価格
48,907円  特別価格 

【特長】・スコッチメイト(TM) フック・ループファスナーは、2種類のペアにな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SJ3571-BLA-25X45 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SJ3571-BLA-25X45

1個

44,461円

39,316

( 43,248円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スコッチメイト(TM) フック・ループファスナーは、2種類のペアになったナイロン製の織布から成り、一方は細かいフックが、もう一方は柔らかなループ状の繊維がついております。このフックとループを組み合わせることにより、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
【商品仕様】
・サイズ:25.4mm幅x45.7M
・基材:ナイロン
・粘着剤:アクリル系
・色:黒
・特長:ループファスナー耐熱用
・JANコード:0021200862854

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3Mスコッチメイト ループファスナー 耐熱 黒 SJ3571 BLA 25X45

3Mスコッチメイト ループファスナー 耐熱 黒 SJ3571 BLA 25X45

    3Mスコッチメイト フックファスナー 耐熱 黒SJ3572 BLA 25X45

    3Mスコッチメイト フックファスナー 耐熱 黒SJ3572 BLA 25X45

      3Mスコッチメイト ループファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3527N BLA 25X45

      3Mスコッチメイト ループファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3527N BLA 25X45

        3Mスコッチメイト フックファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3526N BLA 25X45

        3Mスコッチメイト フックファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3526N BLA 25X45

          3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4570 25X45

          3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4570 25X45

            3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4580 25X45

            3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4580 25X45

              3M デュアルロックファスナー 250ステム 透明 25.4mmx50M SJ3560 25X45

              3M デュアルロックファスナー 250ステム 透明 25.4mmx50M SJ3560 25X45

                2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)

                2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)

                  デュアルロックファスナー 黒

                  デュアルロックファスナー 黒

                    マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ

                    マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ

                      メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン トラスコ中山
                      通常価格 44,461円 44,461円 28,319円 28,319円 46,129円 40,458円 50,630円 1,040円 44,295円 1,140円
                      通常出荷日 19日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   19日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   当日出荷可能

                      3Mスコッチメイト ループファスナー 耐熱 黒 SJ3571 BLA 25X45のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました