(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:898-48X55
フィラメントテープ 898 長さ55m ホシュウ ホショオクテープ

フィラメントテープ 898 長さ55m 898-48X55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,645円
税込単価
7,310円

【特長】・引張強さと接着力が強いフィラメントテープです【用途】・鉄鋼・コイル製...

詳細情報を確認する

型番

898-48X55 解除

Loading...

898-48X55 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
基材詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

898-48X55

48
0021200398698
-
-
ガラス繊維+ポリプロピレン

1個

6,645( 7,310円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引張強さと接着力が強いフィラメントテープです
【用途】
・鉄鋼・コイル製造時などの大きな過重が掛かる製品の結束

カタログ

 

898-48X55で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィラメントテープ 898 長さ55mの型番898-48X55のページです。
型番898-48X55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィラメントテープ 898 長さ55m

フィラメントテープ 898 長さ55m

    3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

    3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

      ダクトテープ

      ダクトテープ

        3M 自己融着テープ 23 19mmX9m

        3M 自己融着テープ 23 19mmX9m

          テサテープ 自己融着テープ

          テサテープ 自己融着テープ

            フィラメントテープ 897

            フィラメントテープ 897

              トラスコ中山 ダクトテープ

              トラスコ中山 ダクトテープ

                ダクトテープ 48mm×50m

                ダクトテープ 48mm×50m

                  ターピー粘着シート

                  ターピー粘着シート

                    シーリングSTダクト 黒

                    シーリングSTダクト 黒

                      3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

                      3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

                        多用途補修テープlite

                        多用途補修テープlite

                          3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3m

                          3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3m

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミスミ スリーエムジャパン テサ スリーエムジャパン トラスコ中山 テサ 萩原工業 古藤工業 スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン
                            通常価格 2,529円 7,825円 1,638円 2,617円 5,054円 702円 710円 1,720円 7,566円 28,373円 4,988円 495円 3,258円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目~   1日目   1日目   1日目~   9日目   2日目   1日目~   1日目  
                            テープ長さ(m) 55 - - - - 55 - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.17 - - - - 0.15 - - - - - - -
                            クリア系 - - - - クリア系 - - - - - - -
                            基材 ポリプロピレン系 - - - - ポリプロピレン系 - - - - - - -
                            粘着剤 ゴム系 - - - - ゴム系 - - - - - - -

                            フィラメントテープ 898 長さ55mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            898-18X55-1P
                            898-48X55-1P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 基材詳細

                            2,529円

                            ( 2,782円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            184589492600593161-2534190ポリプロピレン

                            6,754円

                            ( 7,429円 )
                            1個 -

                            1日目

                            484589492600616161-2536500ポリプロピレン

                            仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました