(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,988円
税込単価
5,487円

【特長】・ダクトテープは、高い強度と防水性、手切れ性を兼ね備えた片面テープです...

詳細情報を確認する

型番

8979-48X22 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8979-48X22

1個

4,988( 5,487円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクトテープは、高い強度と防水性、手切れ性を兼ね備えた片面テープです。
【商品仕様】
・サイズ:48mm幅x22.8M
・基材:ポリエチレンコートクロス
・粘着剤:ゴム系
・色:青
・テープ厚:0.33mm
・接着力:6.10N/cm
・引張り強度:64N/cm
・伸び:21%
・用途:ダクトシールのメンテナンス、結束
・JANコード:48011538518

8979-48X22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22の型番8979-48X22のページです。
型番8979-48X22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

    3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54

    3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54

      ダクトテープ

      ダクトテープ

        パワーテープ(36mm幅)

        パワーテープ(36mm幅)

          3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

          3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

            ダクトテープ 48mm×50m

            ダクトテープ 48mm×50m

              75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

              75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

                トラスコ中山 ダクトテープ

                トラスコ中山 ダクトテープ

                  48mmx27m補修テープ(強力/多用途)

                  48mmx27m補修テープ(強力/多用途)

                    140mmx25m 幌補修テープ

                    140mmx25m 幌補修テープ

                      フィラメントテープ 898 長さ55m

                      フィラメントテープ 898 長さ55m

                        80mmx10m フィルム補修テープ EA944NW-1A

                        80mmx10m フィルム補修テープ EA944NW-1A

                          メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミスミ アサヒペン スリーエムジャパン テサ エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ
                          通常価格 4,988円 1,592円 1,638円 363円 7,825円 1,720円 640円 710円 925円 17,500円 2,529円 930円
                          通常出荷日 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能

                          3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました