(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:897-24X55
フィラメントテープ 897 ホシュウ ホショオクテープ

フィラメントテープ 897 897-24X55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,434円
税込単価
1,577円

【特長】・フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

897-24X55 解除

Loading...

897-24X55 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

897-24X55

24
0021200865251

1個

1,434( 1,577円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです
・各種材料の結束・仮固定および封緘など用途に応じてご使用いただけます
【用途】
・段ボールの封かん・補強、箱・袋・ドラム缶等のパレット上の積み荷の固定、パイプ・金属棒等の結束

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

カタログ

 

897-24X55で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィラメントテープ 897の型番897-24X55のページです。
型番897-24X55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィラメントテープ 897

フィラメントテープ 897

    3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

    3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

      3M 自己融着テープ 23 19mmX9m

      3M 自己融着テープ 23 19mmX9m

        ダクトテープ

        ダクトテープ

          フィラメントテープ 898 長さ55m

          フィラメントテープ 898 長さ55m

            3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

            3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

              SMART シールテープ スマートシールテープ 4412N

              SMART シールテープ スマートシールテープ 4412N

                3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3m

                3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3m

                  トラスコ中山 ダクトテープ

                  トラスコ中山 ダクトテープ

                    ダクトテープ 48mm×50m

                    ダクトテープ 48mm×50m

                      シーリングSTダクト 黒

                      シーリングSTダクト 黒

                        3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54

                        3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54

                          シーリングSTダクト(難燃タイプ)

                          シーリングSTダクト(難燃タイプ)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミスミ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 テサ 古藤工業 スリーエムジャパン 古藤工業
                            通常価格 702円 4,988円 2,617円 1,638円 2,529円 7,825円 7,607円 3,258円 654円 1,720円 28,373円 1,592円 34,301円
                            通常出荷日 5日目~   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   9日目  
                            テープ長さ(m) 55 - - - 55 - - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.15 - - - 0.17 - - - - - - - -
                            クリア系 - - - クリア系 - - - - - - - -
                            基材 ポリプロピレン系 - - - ポリプロピレン系 - - - - - - - -
                            粘着剤 ゴム系 - - - ゴム系 - - - - - - - -

                            フィラメントテープ 897のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            897-18X55
                            897-36X55
                            897-48X55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード

                            702円

                            ( 772円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            180021200865244

                            1,390円

                            ( 1,529円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            360021200395109

                            2,047円

                            ( 2,252円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            480021200865268

                            仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました