(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,967円
税込単価
2,164円

【特長】・仮固定用テープは、各種表面(被着体)に対して優れた再剥離性を示します...

詳細情報を確認する

型番

8898-48X55 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8898-48X55

1個

1,967( 2,164円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮固定用テープは、各種表面(被着体)に対して優れた再剥離性を示します。補強繊維を使用していないにもかかわらず、高い引張強度をもっています。ガラス繊維等も含まれていませんので、リサイクルにも有利です。
【商品仕様】
・サイズ:48mm幅x55M
・基材:特殊ポリプロピレン
・粘着剤:ゴム系
・色:青
・テープ厚:0.114mm
・接着力:7.1N/cm
・引張り強度:280N/cm
・伸び:30%
・用途:家電製品との部材仮固定、パイプ・チューブ等の結束
・JANコード:0021200423024

8898-48X55で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55の型番8898-48X55のページです。
型番8898-48X55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

    3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

    3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

      フィラメントテープ 897

      フィラメントテープ 897

        フィラメントテープ 898 長さ55m

        フィラメントテープ 898 長さ55m

          クリストロン多用途クリア補修テープ

          クリストロン多用途クリア補修テープ

            ダクトテープ

            ダクトテープ

              3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54

              3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54

                農業用PO補修用テープ ハウス救急番

                農業用PO補修用テープ ハウス救急番

                  3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

                  3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

                    48mmx27m補修テープ(強力/多用途)

                    48mmx27m補修テープ(強力/多用途)

                      76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

                      76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

                        多用途補修テープlite

                        多用途補修テープlite

                          自己融着テープ YT-191

                          自己融着テープ YT-191

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms ミスミ スリーエムジャパン オカモト スリーエムジャパン エスコ エスコ nitoms 日本緑十字社
                            通常価格 1,967円 7,825円 702円 2,529円 509円 1,638円 1,592円 953円 4,988円 925円 4,180円 495円 2,098円
                            通常出荷日 9日目   9日目   5日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目  

                            3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました