(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54

3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,592円
税込価格
1,751円

【特長】・防水性、柔軟性、手切れ性に優れた基材を使用しています。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

1,592( 1,751円 )

1日目

7個

1,592( 1,751円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性、柔軟性、手切れ性に優れた基材を使用しています。
【商品仕様】
・サイズ:48mm幅x54,8M
・基材:ポリエチレンコートクロス
・粘着剤:ゴム系
・色:銀
・テープ厚:0.20mm
・接着力:5.30N/cm
・引張強度:47N/cm
・伸び:17%
・用途:養生、仮固定
・JANコード:0051131069756

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54

3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54

    3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

    3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

      ダクトテープ

      ダクトテープ

        パワーテープ(36mm幅)

        パワーテープ(36mm幅)

          48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)

          48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)

            パワーテープ(48mm幅)

            パワーテープ(48mm幅)

              75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

              75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

                140mmx25m 幌補修テープ

                140mmx25m 幌補修テープ

                  3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

                  3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

                    多用途補修テープlite

                    多用途補修テープlite

                      フィラメントテープ 898 長さ55m

                      フィラメントテープ 898 長さ55m

                        メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミスミ アサヒペン エスコ アサヒペン エスコ エスコ スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン
                        通常価格 1,592円 4,988円 1,638円 363円 1,350円 485円 640円 17,500円 7,825円 495円 2,529円
                        通常出荷日 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能

                        3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        補修・仮組み
                        評価 5.0満足度:5.02018/10/31
                        試作の仮組み、梱包、マスキング、修繕など、とっさの時に色々使えて便利です。
                        防水・頑丈で柔軟性もあり、
                        凍結で水道管が破裂した際にも応急処置として活躍しました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました