(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2227HP-NETIS-610
コンクリート保水テープ 2227HPシリーズ キミツボウスイテープ・スキマテープ

コンクリート保水テープ 2227HPシリーズ 2227HP-NETIS-610

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,211円
税込単価
26,632円

【特長】・型枠を取り外した後のコンクリート表面に貼り付けることで、表面からの水...

詳細情報を確認する

型番

2227HP-NETIS-610 解除

Loading...

2227HP-NETIS-610 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
粘着力
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2227HP-NETIS-610

610
2.5N/10mm
4548623689166
161-3120
4000

1個

24,211( 26,632円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型枠を取り外した後のコンクリート表面に貼り付けることで、表面からの水分蒸発を大幅に抑制し、効果的に保水養生することができます
・テープの粘着力だけで簡便に貼り付けることができ、そのまま3か月養生しても殆ど糊残り無く、容易にはがせます
【用途】
・コンクリートの耐久性と品質向上用、養生シート
・カーボン・オフセットの認証を取得しているので環境負荷軽減に貢献できます
・施工後の散水が不要になるので、労務費の削減につながります
・主要ユーザー:型枠工など
【材質】
・基材:特殊ポリオレフィン
・粘着剤:アクリル系

2227HP-NETIS-610で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート保水テープ 2227HPシリーズの型番2227HP-NETIS-610のページです。
型番2227HP-NETIS-610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリート保水テープ 2227HPシリーズ

コンクリート保水テープ 2227HPシリーズ

    50mmx5.0m 強力防水テープ

    50mmx5.0m 強力防水テープ

      全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

      全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

        強力防水用両面テープ(白) KZ-11

        強力防水用両面テープ(白) KZ-11

          BW-01 防水ブチルテープ(両面タイプ)

          BW-01 防水ブチルテープ(両面タイプ)

            スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白

            スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白

              片面防水気密テープ S4011

              片面防水気密テープ S4011

                両面接着テープ No.525

                両面接着テープ No.525

                  強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

                  強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

                    AS-02 アクリル気密防水テープ(片面テープ)

                    AS-02 アクリル気密防水テープ(片面テープ)

                      20m 防水気密テープ(片面/ブチルゴム)

                      20m 防水気密テープ(片面/ブチルゴム)

                        スリオン 片面スーパーブチルテープ

                        スリオン 片面スーパーブチルテープ

                          TRUSCO 気密防水パッキンテープ

                          TRUSCO 気密防水パッキンテープ

                            メーカー スリーエムジャパン エスコ 日東電工 nitoms オカモト マクセルスリオンテック 古藤工業 日東電工 nitoms オカモト エスコ マクセルスリオンテック トラスコ中山
                            通常価格 15,875円 915円 14,099円 1,277円 11,445円 660円 738円 695円 677円 16,505円 1,430円 914円 195円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
                            テープ長さ(m) 50 5 20 10 20 20 20 15 10 20 20 20 2
                            テープ厚(mm) 0.11 0.5 0.5 1 0.5 0.17 0.5 - 1 0.158 0.4 0.5 -
                            ホワイト ブラック ブラック ホワイト ブラウン - ホワイト ブラック ブラック ブラック - ブラック / ホワイト ブラック
                            基材 ポリエチレン系 - - - ポリエチレン系 - - - ポリエチレン系 - - - EPDM
                            粘着剤 アクリル系 ゴム系 - ゴム系 - - ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 アクリル系

                            コンクリート保水テープ 2227HPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2227HP-NETIS-400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            粘着力 JANコード トラスココード 質量(g)

                            15,875円

                            ( 17,463円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4000.8N/10mm4548623689159161-31192500

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました