(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高機能ラインテープ 471

高機能ラインテープ 471

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・各種プラスチックフィルムを基材とする粘着テープは、その基材の持つ特性...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    32.9
  • テープ厚(mm):
    0.13

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
50
ブルー
0021200043086

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
50
グリーン
0021200043130

1個

-( - )

-

50
レッド
0021200043055

1個

-( - )

お見積り

  • 注文停止中
25
ホワイト
4547452786787

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
25
イエロー
4547452788835

1個

-( - )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種プラスチックフィルムを基材とする粘着テープは、その基材の持つ特性を十分に活かすように粘着剤も設計されています
【商品仕様】
・基材:塩化ビニール
・粘着剤:ゴム系
・テープ厚:0.13mm
・接着力:3.38N/cm
・引張り強度:27N/cm
・伸び:150%
・特長:耐摩耗性良好、フィルムに着色してあるので過酷な摩擦状況でも色彩に変化なし

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高機能ラインテープ 471

高機能ラインテープ 471

    ラインテープ

    ラインテープ

      業務用超強力ラインテープ

      業務用超強力ラインテープ

        脱塩ビ ラインテープ No.365

        脱塩ビ ラインテープ No.365

          路面用ラインテープ NO.952

          路面用ラインテープ NO.952

            メーカー スリーエムジャパン ミスミ 新富士バーナー 寺岡製作所 寺岡製作所
            通常価格 - 754円 10,986円 3,054円 2,671円
            通常出荷日 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   1日目  
            テープ長さ(m) 32.9 33 20 50 5
            テープ厚(mm) 0.13 0.15 0.3 0.165 1.6

            高機能ラインテープ 471のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました