(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ箔テープ(高耐熱タイプ)433

アルミ箔テープ(高耐熱タイプ)433

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,500円
税込単価
21,450円

【特長】・耐熱性に優れ、難燃性もあります。耐候性が高く、屋外で使用出来ます【用...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    54.8
  • テープ厚(mm):
    0.09
  • 基材:
    アルミ箔
  • 最高使用温度(℃):
    310
  • 最低使用温度(℃):
    -50
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    4.7N/cm
  • 色:
    シルバー
  • 商品コード:
    433
  • 引張強度:
    31N/cm

型番

433-25X54 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

433-25X54

25.4
0021200056741

36個

19,500( 21,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れ、難燃性もあります。耐候性が高く、屋外で使用出来ます
【用途】
・高温になるダクト等の補修、補強
・配線やワイヤーハーネスの固定、保護
・耐熱、難燃が必要な、断熱材等の固定

433-25X54で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ箔テープ(高耐熱タイプ)433の型番433-25X54のページです。
型番433-25X54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ箔テープ(高耐熱タイプ)433

アルミ箔テープ(高耐熱タイプ)433

    アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363

    アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363

      AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

      AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

        アルミテープ 幅50mm 長さ50M

        アルミテープ 幅50mm 長さ50M

          No.8010 アルミテープ(ツヤなし)

          No.8010 アルミテープ(ツヤなし)

            日東エルマテ 低VOCアルミテープ(セパナシ)50mmX25M

            日東エルマテ 低VOCアルミテープ(セパナシ)50mmX25M

              アルミクロス粘着テープ K-10-AL

              アルミクロス粘着テープ K-10-AL

                スリオン アルミテープ 50mm×50mm

                スリオン アルミテープ 50mm×50mm

                  アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

                  アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

                    アルミテープ(ツヤあり)

                    アルミテープ(ツヤあり)

                      50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

                      50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

                        アルミ箔基材片面テープ

                        アルミ箔基材片面テープ

                          No.8110 アルミテープ(ツヤあり)

                          No.8110 アルミテープ(ツヤあり)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東エルマテリアル ミスミ マクセルスリオンテック 日東エルマテリアル ダイヤテックス マクセルスリオンテック 共同技研化学 ユニット エスコ 共同技研化学 マクセルスリオンテック
                            通常価格 19,500円 41,696円 1,068円 3,675円 69,585円 1,246円 26,035円 2,053円 2,265円 4,543円 2,930円 2,617円 71,999円
                            通常出荷日 1日目   19日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   4日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   4日目  
                            テープ長さ(m) 54.8 32.9 10 50 50 25 - 50 50 50 3 50 50
                            テープ厚(mm) 0.09 0.19 0.18 - 0.095 - 0.15 0.08 0.09 0.09 0.21 0.16 0.095
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔
                            最高使用温度(℃) 310 316 80℃ - 100 - 80℃ 100 150℃ - 250 120℃ 100
                            最低使用温度(℃) -50 -40 0℃ - -10 - 0℃ 0 0℃ - -50 0℃ -10

                            アルミ箔テープ(高耐熱タイプ)433のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました