(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363

アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,696円 ~ 47,625円
税込価格
45,866円 ~ 52,388円

【特長】・耐熱性に優れ、難燃性もあります。ガラスクロスで補強されており、高い強...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    32.9
  • テープ厚(mm):
    0.19
  • 基材:
    アルミ箔
  • 最高使用温度(℃):
    316
  • 最低使用温度(℃):
    -40
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    7.3N/cm
  • 色:
    シルバー
  • 商品コード:
    363
  • 基材詳細:
    ガラスクロス+アルミ箔
  • 引張強度:
    236N/cm

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
25.4
0021200172946

1個

41,696( 45,866円 )

-

50.8
0021200172953

1個

47,625( 52,388円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れ、難燃性もあります。ガラスクロスで補強されており、高い強度があります。耐候性が高く、屋外で使用出来ます
【用途】
・高温になるダクト等の補修、補強
・配線やワイヤーハーネスの固定、保護
・耐熱、難燃が必要な、断熱材等の固定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363

アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363

    アルミクロス粘着テープ K-10-AL

    アルミクロス粘着テープ K-10-AL

      No.8073 アルミテープ(ツヤなし)

      No.8073 アルミテープ(ツヤなし)

        No.8065 アルミテープ(ツヤなし)

        No.8065 アルミテープ(ツヤなし)

          スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

          スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

            No.8010 アルミテープ(ツヤなし)

            No.8010 アルミテープ(ツヤなし)

              アルミガラスクロステープ

              アルミガラスクロステープ

                No.8110 アルミテープ(ツヤあり)

                No.8110 アルミテープ(ツヤあり)

                  スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり

                  スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり

                    スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

                    スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

                      No.8170 アルミテープ(ツヤあり)

                      No.8170 アルミテープ(ツヤあり)

                        アルミテープ 幅50mm 長さ50M

                        アルミテープ 幅50mm 長さ50M

                          スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

                          スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

                            メーカー スリーエムジャパン ダイヤテックス マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック スリーエムジャパン マクセルスリオンテック ミスミ マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック トラスコ中山 マクセルスリオンテック ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 41,696円 26,035円 50,181円 61,090円 1,482円 69,585円 3,015円 71,999円 8,070円 2,306円 48,449円 3,675円 2,306円
                            通常出荷日 19日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            テープ長さ(m) 32.9 - 50 50 3.17 50 20 50 50 50 50 50 50
                            テープ厚(mm) 0.19 0.15 0.1 0.1 0.125 0.095 0.25 0.095 0.13 0.16 0.08 - 0.16
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 -
                            最高使用温度(℃) 316 80℃ 100 130 150 100 - 100 130 120℃ 100 - 120℃
                            最低使用温度(℃) -40 0℃ 0 -10 -50 -10 - -10 -30 0℃ 0 - 0℃

                            アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました