(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレンフィルムテープ 483

ポリエチレンフィルムテープ 483

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,641円 ~ 7,233円
税込価格
4,005円 ~ 7,956円

【特長】・各種プラスチックフィルムを基材とする粘着テープは、その基材の持つ特性...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.13
  • テープ長さ(m):
    32.9
  • 商品コード:
    483

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.4
ブルー
4549395149810

1個

3,641( 4,005円 )

5日目

25.4
クリア(透明)
4549395149834

1個

3,641( 4,005円 )

9日目

50
クリア(透明)
4549395149889

1個

7,233( 7,956円 )

5日目

25.4
ホワイト
4549395149858

1個

3,641( 4,005円 )

7日目

25.4
イエロー
4549395149841

1個

3,641( 4,005円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種プラスチックフィルムを基材とする粘着テープは、その基材の持つ特性を十分に活かすように粘着剤も設計されています
・豊富な色ぞろえ
・耐候性良好、耐薬品性良好
・よくなじむ
【用途】
・シール、色分け、装飾用
【商品仕様】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:ゴム系
・テープ厚:0.13mm
・接着力:1.65N/cm
・引張り強度:20N/cm
・伸び:400%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレンフィルムテープ 483

ポリエチレンフィルムテープ 483

    チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

    チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

      TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

      TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

        両面テープ(強粘/強粘) WFS

        両面テープ(強粘/強粘) WFS

          両面テープ20m

          両面テープ20m

            チューコーフロー 粘着テープ ASF-115

            チューコーフロー 粘着テープ ASF-115

              ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-S

              ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-S

                ふっ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)

                ふっ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)

                  PETテープ 緑

                  PETテープ 緑

                    チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T

                    チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T

                      ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

                      ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

                        チューコーフロー 粘着テープ API-214A

                        チューコーフロー 粘着テープ API-214A

                          PTFEガラス粘着テープAGC

                          PTFEガラス粘着テープAGC

                            メーカー スリーエムジャパン 中興化成工業 トラスコ中山 アズワン アズワン 中興化成工業 三商 中興化成工業 アズワン 中興化成工業 エスコ 中興化成工業 アズワン
                            通常価格 3,641円 1,109円 444円 1,800円 119円 11,662円 2,136円 3,433円 1,760円 5,574円 2,260円 7,287円 810円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   2日目~   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.13 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 32.9 - - - - - - - - - - - -
                            商品コード 483 - - - - - - - - - - - -

                            ポリエチレンフィルムテープ 483のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました