(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M スマートシールテープ 4407/4412/4422

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4422G-50X12
3M スマートシールテープ 4407/4412/4422 フッソジュシテープ シールテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,018円
税込単価
5,520円

【特長】・3M(TM) SMARTシールテープは、簡単にかつ信頼性の高いシール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ

型番

4422G-50X12 解除

Loading...

商品情報を表示

4422G-50X12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
伸び(%)
商品コード
JANコード
色詳細
接着力
テープ密度
粘着剤主成分
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4422G-50X12

0.80
50
12
700
4422G
4548623952765
グレー
10.1N/cm
0.8g/cm3
アクリル系感圧型接着剤

1個

5,018( 5,520円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M(TM) SMARTシールテープは、簡単にかつ信頼性の高いシール性能が得られます。例えばトラック天板接合部のシール用途では、液状シール材に比べ大幅な作業時間の短縮が可能です。また、住宅などのシール補修用途などにも使用可能です。
【商品仕様】
・基材:アイオノマー/アクリル系
・粘着剤:アクリル系
・ライナー材質、色:PET、透明

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M スマートシールテープ 4407/4412/4422の型番4422G-50X12のページです。
型番4422G-50X12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スマートシールテープ 4407/4412/4422

3M スマートシールテープ 4407/4412/4422

    PTFEライナー 10cm×32m

    PTFEライナー 10cm×32m

      PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

      PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

        チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(超高強度・低伸度タイプ)

        チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(超高強度・低伸度タイプ)

          ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)

          ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)

            ポリエチレンフィルムテープ 483

            ポリエチレンフィルムテープ 483

              チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(高離型性タイプ)

              チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(高離型性タイプ)

                チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(極薄・着色タイプ)

                チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(極薄・着色タイプ)

                  メーカー スリーエムジャパン アズワン コクゴ 中興化成工業 中興化成工業 スリーエムジャパン 中興化成工業 中興化成工業
                  通常価格 2,324円 22,800円 10,638円 10,200円 2,999円 3,641円 11,850円 342円
                  通常出荷日 5日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目~   1日目~   1日目  
                  商品タイプ 粘着テープ - - - - - - -

                  3M スマートシールテープ 4407/4412/4422のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  4412N-25X10
                  4412N-50X10
                  4422W-75X12
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  テープ厚
                  (mm)
                  テープ幅
                  (mm)
                  テープ長さ
                  (m)
                  伸び
                  (%)
                  商品コード JANコード 色詳細 接着力 テープ密度 粘着剤主成分

                  2,324円

                  ( 2,556円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  2.0025106004412N4547452978939白色半透明9.4N/cm0.8g/cm3アクリル系感圧型接着剤

                  5,279円

                  ( 5,807円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  2.0050106004412N4519001939760白色半透明9.4N/cm0.8g/cm3アクリル系感圧型接着剤

                  7,529円

                  ( 8,282円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  0.8075127004422W454862373839010.1N/cm0.8g/cm3アクリル系感圧型接着剤

                  シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました