(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M スコッチ シリコーン自己融着性テープ 23 19mm幅x9M

3M スコッチ シリコーン自己融着性テープ 23 19mm幅x9M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,486円
税込単価
2,735円

【特長】・耐コロナ・オゾン・溶剤負荷高温時の特性に優れている・エチレンプロピレ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

23-19

10個

2,486( 2,735円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐コロナ・オゾン・溶剤負荷高温時の特性に優れている
・エチレンプロピレンゴムバッキング(EPR)
・高圧・特別高圧ケーブルの電気絶縁用
【商品仕様】
・サイズ:25mm幅x19M
・基材:エチレンプロピレンゴム
・色:黒
・連続使用温度:90℃
・絶縁破壊強度:31kV/mm
・JANコード:4548623495194

23-19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチ シリコーン自己融着性テープ 23 19mm幅x9Mの型番23-19のページです。
型番23-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチ シリコーン自己融着性テープ 23 19mm幅x9M

3M スコッチ シリコーン自己融着性テープ 23 19mm幅x9M

    ポリイミド粘着テープ 360UL

    ポリイミド粘着テープ 360UL

      19mmx1m自己融着テープ

      19mmx1m自己融着テープ

        19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

        19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

          ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

          ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

            エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

            エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

              ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

              ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                バルカー バルフロン粘着テープ

                バルカー バルフロン粘着テープ

                  19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

                  19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

                    自己融着テープ No.660

                    自己融着テープ No.660

                      メーカー スリーエムジャパン 三商 エスコ エスコ アズワン エスコ スリーエムジャパン 日本バルカー エスコ 日東電工
                      通常価格 2,486円 1,750円 480円 1,982円 4,750円 830円 2,364円 3,956円 2,810円 80,705円
                      通常出荷日 1日目   7日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 19日目  

                      3M スコッチ シリコーン自己融着性テープ 23 19mm幅x9Mのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました