(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4922

VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4922

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,013円 ~ 9,779円
税込価格
4,414円 ~ 10,757円

【特長】・VHB(TM)構造用接合テープは、接着剤、ビス、ボルト、スポット溶接...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.4
  • テープ長さ(m):
    33
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
10
4901690385476

1個

4,013( 4,414円 )

-

  • 注文停止中
25
4901690375576

1個

9,779( 10,757円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VHB(TM)構造用接合テープは、接着剤、ビス、ボルト、スポット溶接に代わる、新世代の接合技術です。簡単な作業で強力な接合、しかも美しい仕上がりが実現します。
【商品仕様】
・基材:アクリルフォームレギュラー
・粘着剤:アクリル系
・色:白
・テープ厚:0.40mm
・接着力:40N/cm
・塩ビ接着

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4922

VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4922

    VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4825K

    VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4825K

      VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4950

      VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4950

        メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
        通常価格 4,013円 5,816円 5,578円
        通常出荷日 5日目   5日目   4日目~  
        テープ厚(mm) 0.4 0.8 1.14
        テープ長さ(m) 33 33 33
        ホワイト ホワイト ホワイト

        VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4922のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました