(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9660-10X50
スリーエム 不織布両面粘着テープ 9660 コウギョウヨウリョウメンテープ

スリーエム 不織布両面粘着テープ 9660 9660-10X50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
380円
税込単価
418円

【特長】・3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(9660-10X50)になります。

型番

9660-10X50 解除

Loading...

9660-10X50 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9660-10X50

10
4548623352473

1個

380( 418円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。
【商品仕様】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系
・色:半透明
・テープ厚:0.16mm
・接着力:7.6N/cm
・ライナー材質、色/平面紙、白
・用途:各種フォーム材の固定、ネームプレート・サインボードの固定、軽量部品の固定、OA・家電製品の固定、紙のスプライス

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(9660-10X50)になります。

Loading...

9660-10X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーエム 不織布両面粘着テープ 9660の型番9660-10X50のページです。
型番9660-10X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーエム 不織布両面粘着テープ 9660

スリーエム 不織布両面粘着テープ 9660

    VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4825K

    VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4825K

      VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4950

      VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4950

        メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
        通常価格 380円 5,816円 5,578円
        通常出荷日 5日目~   5日目   4日目~  
        テープ厚(mm) 0.16 0.8 1.14
        テープ長さ(m) 50 33 33
        クリア(透明) ホワイト ホワイト

        スリーエム 不織布両面粘着テープ 9660のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        9660-20X50
        9660-25X50
        9660-30X50
        9660-50X50
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        テープ幅
        (mm)
        JANコード

        781円

        ( 859円 )
        1個 あり

        7日目

        204548623352497

        958円

        ( 1,054円 )
        1個 あり

        7日目

        254548623294599

        1,134円

        ( 1,247円 )
        1個 あり

        5日目

        304548623352503

        1,899円

        ( 2,089円 )
        1個 あり

        9日目

        504548623294582

        紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました