(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Y5533-12X35
ポリエステルテープ Y-5533 マスキングテープ

ポリエステルテープ Y-5533 Y5533-12X35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
439円
税込単価
483円

ポリエステルフィルムはその薄さ、強度、耐熱性など、さまざまな特性がありますが、...

詳細情報を確認する

型番

Y5533-12X35 解除

Loading...

Y5533-12X35 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y5533-12X35

12
4901690381256

1個

439( 483円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステルフィルムはその薄さ、強度、耐熱性など、さまざまな特性がありますが、粘着テープの世界では粘着剤だけでなくその基材に付加価値を加えることで、マスキングテープやスプライステープ等の多様な可能性を提案します。

Loading...

Y5533-12X35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエステルテープ Y-5533の型番Y5533-12X35のページです。
型番Y5533-12X35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステルテープ Y-5533

ポリエステルテープ Y-5533

    ポリエステルテープ 8403

    ポリエステルテープ 8403

      3M ポリエステルテープ 850 25mm幅x66M 850 TRA 25X66

      3M ポリエステルテープ 850 25mm幅x66M 850 TRA 25X66

        3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66

        3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66

          スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

          スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

            カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)

            カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)

              メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン カモ井加工紙
              通常価格 439円 5,328円 4,963円 6,359円 416円 427円
              通常出荷日 9日目   5日目~   9日目   9日目   5日目   1日目  
              テープ厚(mm) 0.05 0.06 - - - -
              テープ長さ(m) 35 65 - - - -
              基材 ポリエステル ポリエステル - - - -
              粘着剤 アクリル系 シリコーン系 - - - -
              粘着力 2.74N/cm 2.74N/cm - - - -

              ポリエステルテープ Y-5533のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              色々なものを貼り合わせて使用
              評価 4.0満足度:4.02019/07/24
              以前から使用していて、とても性能が良いので継続して利用しています。色々なものによくくっつき、べとべと感もありません。1度ペタット貼ると剥がれにくくバランスがちょうど良いです。他の代用品も使いましたが、性能面で匹敵しませんでした。テープはどれも一緒と思いがちですが、この商品は道具として使い勝手が良好です。オーバースペックにならず、不足がなくちょうど良い商品です。価格面では高く感じます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              Y5533-24X35
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              テープ幅
              (mm)
              JANコード

              1,297円

              ( 1,427円 )
              1個 あり

              9日目

              244901690381287

              ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました