(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ポリエステルテープ 850 25mm幅x66M 850 TRA 25X66

3M ポリエステルテープ 850 25mm幅x66M 850 TRA 25X66

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,963円
税込価格
5,459円

【特長】・ポリエステルフィルムはその薄さ、強度、耐熱性など、さまざまな特性があ...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    ポリエステル
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ長さ(m):
    66
  • テープ厚(mm):
    0.05
  • 伸び(%):
    70
  • 引張強度:
    35.5N/10mm
  • 色詳細:
    透明
  • 商品コード:
    850

型番

850-TRA-25X66 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

850-TRA-25X66

1個

4,963( 5,459円 )

-

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルフィルムはその薄さ、強度、耐熱性など、さまざまな特性がありますが、粘着テープの世界では粘着剤だけでなくその基材に付加価値を加えることで、マスキングテープやスプライステープ等の多様な可能性を提案します。
【商品仕様】
・サイズ:25mm幅x66M
・基材:ポリエステル
・粘着剤:アクリル系
・色:透明
・テープ厚:0.050mm
・接着力:2.74N/cm
・引張り強度:55N/cm
・伸び:70%
・用途:シール、補強、メッキマスキング
・JANコード:4901690404153

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ポリエステルテープ 850 25mm幅x66M 850 TRA 25X66

3M ポリエステルテープ 850 25mm幅x66M 850 TRA 25X66

    3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66

    3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66

      3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

      3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

        ポリエステルテープ 8403

        ポリエステルテープ 8403

          ビニルマスキングテープV-250

          ビニルマスキングテープV-250

            耐熱用マスキングテープ

            耐熱用マスキングテープ

              スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

              スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

                55m クレープマスキングテープ(塗装用)

                55m クレープマスキングテープ(塗装用)

                  スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                  スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                    メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工 テサ スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン
                    通常価格 4,963円 6,359円 74,206円 5,328円 1,133円 243円 416円 414円 1,143円
                    通常出荷日 9日目   9日目   7日目   5日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                    基材 ポリエステル ポリエステル - - ポリ塩化ビニル クレープ紙 クレープ紙 クレープ紙 平面紙
                    粘着剤 アクリル系 アクリル系 - - ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系
                    テープ幅(mm) 25 25 - - - - - - -
                    テープ長さ(m) 66 66 - - 50 50 50 55 -
                    テープ厚(mm) 0.05 0.065 - - 0.13 0.14 0.14 0.11 0.16

                    3M ポリエステルテープ 850 25mm幅x66M 850 TRA 25X66のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト