(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステルテープ 8403

ポリエステルテープ 8403

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,328円 ~ 15,240円
税込価格
5,861円 ~ 16,764円

ポリエステルフィルムはその薄さ、強度、耐熱性など、さまざまな特性がありますが、...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
19
0021200614576

1個

5,328( 5,861円 )

-

50.8
0021200614606

1個

15,240( 16,764円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステルフィルムはその薄さ、強度、耐熱性など、さまざまな特性がありますが、粘着テープの世界では粘着剤だけでなくその基材に付加価値を加えることで、マスキングテープやスプライステープ等の多様な可能性を提案します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステルテープ 8403

ポリエステルテープ 8403

    3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66

    3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66

      マスキングテープ 343 紙はり機用

      マスキングテープ 343 紙はり機用

        スコッチ クレープマスキングテープ 2364

        スコッチ クレープマスキングテープ 2364

          スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

          スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

            3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

            3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

              テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

              テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

                3M ポリエステルテープ 850 25mm幅x66M 850 TRA 25X66

                3M ポリエステルテープ 850 25mm幅x66M 850 TRA 25X66

                  金メッキ用マスキングテープ PESシリーズ

                  金メッキ用マスキングテープ PESシリーズ

                    スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

                    スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

                      メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン テサ スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン
                      通常価格 5,328円 6,359円 513円 508円 1,143円 74,206円 599円 4,963円 10,211円 416円
                      通常出荷日 5日目~   9日目   4日目~   5日目   5日目~   7日目   1日目~   9日目   10日目~   5日目  
                      テープ厚(mm) 0.06 - - - - - - - - -
                      テープ長さ(m) 65 - - - - - - - - -
                      基材 ポリエステル - - - - - - - - -
                      粘着剤 シリコーン系 - - - - - - - - -
                      粘着力 2.74N/cm - - - - - - - - -

                      ポリエステルテープ 8403のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました