(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:79SX-18X18
マスキングテープ(ガラス・サッシ用)【4~8個入り】 マスキングテープ

マスキングテープ(ガラス・サッシ用) 79SX-18X18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
726円
税込単価
799円

【特長】・ガラス・サッシ用のシーリング・マスキングテープ・直線を貼りやすく、多...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

79SX-18X18 解除

Loading...

79SX-18X18 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
粘着力
テープ幅(mm)
引張強度
商品コード
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

79SX-18X18

1.2N/10mm
18
34N/10mm
79SX
4548623837260
102-6243

1パック

7個入り

726( 799円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス・サッシ用のシーリング・マスキングテープ
・直線を貼りやすく、多少の結露や湿潤面でも貼ることができます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

79SX-18X18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ(ガラス・サッシ用)の型番79SX-18X18のページです。
型番79SX-18X18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ(ガラス・サッシ用)

マスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

    18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

      シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

      シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

        マスキングテープ(建築塗装用)2899

        マスキングテープ(建築塗装用)2899

          メーカー スリーエムジャパン エスコ ニチバン スリーエムジャパン
          通常価格 585円 749円 561円 401円
          通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
          基材 和紙 平面紙 和紙 平面紙
          粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
          ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系
          テープ長さ(m) 18 18 18 18
          テープ厚(mm) 0.09 0.09 0.096 0.08

          マスキングテープ(ガラス・サッシ用)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          79SX 15X18
          79SX 18X18
          79SX 21X18
          79SX-18X18-PACK
          79SX-21X18
          79SX-21X18-PACK
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          粘着力 テープ幅
          (mm)
          引張強度 商品コード JANコード トラスココード

          616円

          ( 678円 )

          8個入り

          1パック あり

          1日目

          1.2N/10mm1534N/10mm79SX4548623837253102-6242

          649円

          ( 714円 )

          7個入り

          1パック あり

          1日目

          1.2N/10mm1834N/10mm79SX4548623837260102-6243

          585円

          ( 644円 )

          6個入り

          1パック あり

          1日目

          1.2N/10mm2134N/10mm79SX4548623837277102-6244

          726円

          ( 799円 )

          7個入り

          20パック -

          1日目

          1.2N/10mm1834N/10mm79SX4548623837260102-6243

          935円

          ( 1,029円 )

          6個入り

          1パック あり

          1日目

          1.2N/10mm2134N/10mm79SX4548623837277102-6244

          935円

          ( 1,029円 )

          6個入り

          20パック -

          1日目

          1.2N/10mm2134N/10mm79SX4548623837277102-6244

          マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました