(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:244-38X100
スコッチ 高耐熱塗装マスキングテープ 244【1~12個入り】 マスキングテープ

スコッチ 高耐熱塗装マスキングテープ 244 244-38X100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,260円
税込単価
1,386円

50℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

244-38X100 解除

Loading...

244-38X100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

244-38X100

38
100
4901690484469

1個

1,260( 1,386円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

50℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。
厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。
柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

244-38X100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ 高耐熱塗装マスキングテープ 244の型番244-38X100のページです。
型番244-38X100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ 高耐熱塗装マスキングテープ 244

スコッチ 高耐熱塗装マスキングテープ 244

    耐熱用クレープマスキングテープ

    耐熱用クレープマスキングテープ

      耐熱ポリイミドテープ 5412

      耐熱ポリイミドテープ 5412

        建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

        建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

          テサテープ マスキングテープ 4302 白

          テサテープ マスキングテープ 4302 白

            スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

            スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

              マスキングテープ 343 紙はり機用

              マスキングテープ 343 紙はり機用

                マスキングテープSB

                マスキングテープSB

                  スコッチ クレープマスキングテープ 2364

                  スコッチ クレープマスキングテープ 2364

                    スコッチ クレープマスキングテープ2380

                    スコッチ クレープマスキングテープ2380

                      シリコーンテープ

                      シリコーンテープ

                        マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)

                        マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)

                          マスキングテープ躯体用(18m)

                          マスキングテープ躯体用(18m)

                            メーカー スリーエムジャパン テサ スリーエムジャパン トラスコ中山 テサ スリーエムジャパン スリーエムジャパン カモ井加工紙 スリーエムジャパン スリーエムジャパン カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙
                            通常価格 417円 579円 7,469円 440円 455円 402円 513円 125円 508円 664円 1,889円 539円 83円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   5日目   4日目~   1日目   7日目   1日目~  
                            基材 平面紙 クレープ紙 - 和紙 クレープ紙 クレープ紙 和紙 和紙 クレープ紙 クレープ紙 和紙 和紙 和紙
                            粘着剤 アクリル系 ゴム系 - アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 シリコーン系 ゴム系 ゴム系
                            粘着力 1.06N/10mm 4.7N/10mm - - 4.0N/10mm 2.59N/10mm - - 3.00N/10mm 4.10N/10mm 2.51N/10mm - -
                            イエロー系 ブラウン系 - イエロー系 イエロー系 イエロー系 グリーン系 グリーン系 / パープル系 ブラウン系 ブラウン系 イエロー系 / ホワイト系 ブルー系 ブルー系
                            テープ厚(mm) 0.08 0.17 - 0.085 - 0.17 - 0.1 0.16 0.19 0.1 0.12 -

                            スコッチ 高耐熱塗装マスキングテープ 244のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            244-18X100
                            244-19X100
                            244-25X100
                            244-40X18
                            244-50X100
                            244-9X18P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            JANコード

                            817円

                            ( 899円 )
                            60個 あり

                            5日目

                            181004901690479540

                            861円

                            ( 947円 )
                            60個 あり

                            9日目

                            191004901690482441

                            828円

                            ( 911円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            251004901690478932

                            995円

                            ( 1,095円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            40184548623580227

                            1,661円

                            ( 1,827円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            501004901690478949

                            800円

                            ( 880円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            9184548623580241

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました