(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2380-24X55
スコッチ クレープマスキングテープ2380 マスキングテープ

スコッチ クレープマスキングテープ2380 2380-24X55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
664円 ~ 1,421円
税込価格
730円 ~ 1,563円

紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

2380-24X55 解除

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2380-24X55

24
0021200445835
-

1個

704( 774円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ クレープマスキングテープ2380

スコッチ クレープマスキングテープ2380

    シリコーンテープ

    シリコーンテープ

      マスキングテープ躯体用(18m)

      マスキングテープ躯体用(18m)

        マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)

        マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)

          スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

          スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

            マスキングテープSB

            マスキングテープSB

              スコッチ クレープマスキングテープ 2364

              スコッチ クレープマスキングテープ 2364

                スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

                スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

                  マスキングテープ 建築塗装用 No.720A

                  マスキングテープ 建築塗装用 No.720A

                    スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                    スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                      メーカー スリーエムジャパン カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 スリーエムジャパン カモ井加工紙 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工 スリーエムジャパン
                      通常価格 664円 1,889円 83円 539円 402円 125円 508円 416円 895円 1,143円
                      通常出荷日 4日目~   1日目   1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   5日目   1日目   5日目~  
                      基材 クレープ紙 和紙 和紙 和紙 クレープ紙 和紙 クレープ紙 クレープ紙 和紙 平面紙
                      粘着剤 ゴム系 シリコーン系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系
                      粘着力 4.10N/10mm 2.51N/10mm - - 2.59N/10mm - 3.00N/10mm 1.18N/10mm 1.83N/10mm -
                      ブラウン系 イエロー系 / ホワイト系 ブルー系 ブルー系 イエロー系 グリーン系 / パープル系 ブラウン系 イエロー系 パープル系 ブラウン系
                      テープ長さ(m) 55 18 18 18 50 18 55 50 18 -

                      スコッチ クレープマスキングテープ2380のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました