(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2364-24X55
スコッチ クレープマスキングテープ 2364 マスキングテープ

スコッチ クレープマスキングテープ 2364 2364-24X55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
508円
税込単価
559円

紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

2364-24X55 解除

Loading...

2364-24X55の仕様・寸法情報

基材クレープ紙粘着剤ゴム系
粘着力3.00N/10mmブラウン系
テープ幅(mm)24テープ長さ(m)55
テープ厚(mm)0.16伸び(%)10
引張強度42N/10mm色詳細タン
商品コード2364JANコード0021200433528
トラスココード- - -

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2364-24X55

24
0021200433528
-

1個

508( 559円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スコッチ クレープマスキングテープ 2364の型番2364-24X55のページです。
型番2364-24X55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ クレープマスキングテープ 2364

スコッチ クレープマスキングテープ 2364

    スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

    スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

      マスキングテープ 343 紙はり機用

      マスキングテープ 343 紙はり機用

        スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

        スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

          スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

          スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

            3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

            3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

              マスキングテープNo.720

              マスキングテープNo.720

                ポリエステルテープ Y-5533

                ポリエステルテープ Y-5533

                  ポリエステルテープ 8403

                  ポリエステルテープ 8403

                    メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ケニス スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                    通常価格 508円 416円 513円 1,143円 402円 74,206円 1,338円 439円 5,328円
                    通常出荷日 5日目   5日目   4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   9日目   5日目~  
                    基材 クレープ紙 クレープ紙 和紙 平面紙 クレープ紙 - 和紙 - -
                    粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 - - - -
                    粘着力 3.00N/10mm 1.18N/10mm - - 2.59N/10mm - - - -
                    ブラウン系 イエロー系 グリーン系 ブラウン系 イエロー系 - ホワイト系 - -
                    テープ長さ(m) 55 50 100 - 50 - 18 - -

                    スコッチ クレープマスキングテープ 2364のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    2364 36X55
                    2364-36X55
                    2364-48X55
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ幅
                    (mm)
                    JANコード トラスココード

                    791円

                    ( 870円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    360021200433535104-5204

                    848円

                    ( 933円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    360021200433535-

                    998円

                    ( 1,098円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    480021200433542-
                    型番
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ幅
                    (mm)
                    JANコード トラスココード

                    マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト