(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2142-6X50
スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142 マスキングテープ

スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142 2142-6X50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
416円
税込単価
458円

【特長】・簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します・ロールからの巻き戻しが...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

2142-6X50 解除

Loading...

2142-6X50の仕様・寸法情報

基材クレープ紙粘着剤アクリル系
粘着力1.18N/10mmイエロー系
テープ幅(mm)6テープ長さ(m)50
テープ厚(mm)0.14伸び(%)9
引張強度43.2N/10mm色詳細薄黄色
商品コード2142JANコード4901690725623

カタログ

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2142-6X50

6
4901690725623

1個

416( 458円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します
・ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます
・柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します
・室温から高温までの幅広い温度域に対応できます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142の型番2142-6X50のページです。
型番2142-6X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

    ポリエステルテープ 8403

    ポリエステルテープ 8403

      ポリエステルテープ Y-5533

      ポリエステルテープ Y-5533

        スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

        スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

          メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
          通常価格 416円 5,328円 439円 402円
          通常出荷日 5日目   5日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
          基材 クレープ紙 - - クレープ紙
          粘着剤 アクリル系 - - ゴム系
          粘着力 1.18N/10mm - - 2.59N/10mm
          イエロー系 - - イエロー系
          テープ長さ(m) 50 - - 50

          スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          2142-15X50
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          テープ幅
          (mm)
          JANコード

          1,097円

          ( 1,207円 )
          72個 あり

          5日目

          154901690725654
          型番
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          テープ幅
          (mm)
          JANコード

          マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト