(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水溶性片面テープ 902

水溶性片面テープ 902

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,134円 ~ 6,231円
税込価格
4,547円 ~ 6,854円

【特長】・製紙工場において、絶え間なく流れる紙の生産性を左右するのが粘着テープ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    55
  • テープ厚(mm):
    0.1
  • 色:
    ホワイト系
  • 商品コード:
    902
  • 基材詳細:
    平面紙
  • 粘着剤詳細:
    水溶性
  • 色詳細:
  • 用途:
    紙のコアスタート、端末止め

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
4901690371356

1個

4,134( 4,547円 )

7日目

38
4901690371363

28個

6,231( 6,854円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製紙工場において、絶え間なく流れる紙の生産性を左右するのが粘着テープです。中でも、テープを含んだ箇所をパルパーに投入できる水溶性テープを使うことで、それは格段に向上します
・スリーエムジャパンの水溶性テープは、優れた離解性をベースに、粘着性、耐熱性、耐にじみ性などを組み合わせて、各工程に最適なテープを提案します

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水溶性片面テープ 902

水溶性片面テープ 902

    水溶性フライングスプライステープ 906/906JB

    水溶性フライングスプライステープ 906/906JB

      3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

      3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

        フィラメントテープ

        フィラメントテープ

          スコッチ(R) フィラメントテープ 880

          スコッチ(R) フィラメントテープ 880

            3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15

            3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15

              メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン
              通常価格 4,134円 1,948円 3,220円 1,538円 1,982円 19,128円
              通常出荷日 7日目   5日目~   39日目   1日目   1日目~   6日目  
              テープ長さ(m) 55 33 - 50 55 -
              テープ厚(mm) 0.1 0.075 - 0.175 - -
              ホワイト系 - - ホワイト系 - -
              商品コード 902 - - - - -
              基材詳細 平面紙 - - - - -

              水溶性片面テープ 902のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました