(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YR3738-BEI-50X25
ラミクロス包装粘着テープ YR3738 ポリプロピレンテープ

ラミクロス包装粘着テープ YR3738 YR3738-BEI-50X25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
673円
税込単価
740円

【特長】・手で切れて、しかも強い。カッター不要の包装用テープです。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.15

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(YR3738-BEI-38X50)になります。

型番

YR3738-BEI-50X25 解除

Loading...

YR3738-BEI-50X25 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YR3738-BEI-50X25

50
25
ブラウン
4901690370830

1個

673( 740円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で切れて、しかも強い。カッター不要の包装用テープです。
【商品仕様】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系
・色:ベージュ
・テープ厚:150マイクロメートル
・接着力:2.7N/cm
・引張り強度:55N/cm
・伸び11%
・用途:梱包、養生、輸送時の部品仮固定

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(YR3738-BEI-38X50)になります。

Loading...

YR3738-BEI-50X25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラミクロス包装粘着テープ YR3738の型番YR3738-BEI-50X25のページです。
型番YR3738-BEI-50X25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラミクロス包装粘着テープ YR3738

ラミクロス包装粘着テープ YR3738

    ポリエチレンクロステープ386

    ポリエチレンクロステープ386

      TRUSCO クロス粘着テープ

      TRUSCO クロス粘着テープ

        デンキトール 静電気除去 粘着テープ

        デンキトール 静電気除去 粘着テープ

          プラダン封緘用テープ

          プラダン封緘用テープ

            ツヤ消しテープ 影武者

            ツヤ消しテープ 影武者

              パイオラン梱包用テープ (重梱包用)

              パイオラン梱包用テープ (重梱包用)

                P-カットテープβ No.4102

                P-カットテープβ No.4102

                  スケルクロス粘着テープ

                  スケルクロス粘着テープ

                    ガラスクロステープ 69J

                    ガラスクロステープ 69J

                      50mm×50m 手切れ粘着テープ

                      50mm×50m 手切れ粘着テープ

                        デンキトール バーテープ 静電気対策テープ

                        デンキトール バーテープ 静電気対策テープ

                          ガラスクロス粘着テープ No.188UL(ベージュ)

                          ガラスクロス粘着テープ No.188UL(ベージュ)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 日本緑十字社 ダイヤテックス ダイヤテックス ダイヤテックス 寺岡製作所 トラスコ中山 スリーエムジャパン エスコ 日本緑十字社 日東電工
                            通常価格 673円 1,045円 405円 5,999円 471円 809円 410円 295円 420円 1,993円 1,300円 41,999円 2,532円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.15 0.15 - - - - - - - - - - -

                            ラミクロス包装粘着テープ YR3738のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YR3738-BEI-50X50
                            YR3738-WHI-50X50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            JANコード

                            1,345円

                            ( 1,480円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5050ブラウン4901690391989

                            1,184円

                            ( 1,302円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5050ホワイト4901690390029

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました