(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 50mm幅x50M 375K TRA 50X50

3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 50mm幅x50M 375K TRA 50X50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
581円
税込単価
639円

【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有...

詳細情報を確認する

型番

375K-TRA-50X50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

375K-TRA-50X50

1個

581( 639円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。
【商品仕様】
・サイズ:50mm幅x50M
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:ゴム系
・色:透明
・テープ厚:80マイクロメートル
・粘着力:5.9N/cm
・引張強度:62N/cm
・伸び:150%
・JANコード:4901690480379

375K-TRA-50X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 50mm幅x50M 375K TRA 50X50の型番375K-TRA-50X50のページです。
型番375K-TRA-50X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 50mm幅x50M 375K TRA 50X50

3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 50mm幅x50M 375K TRA 50X50

    3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

    3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

      3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

      3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

        3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

        3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

          3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

          3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

            3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

            3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

              メルシーOPPテープ50巻入り

              メルシーOPPテープ50巻入り

                3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

                3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

                  OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

                  OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

                    OPP包装用粘着テープ 371K

                    OPP包装用粘着テープ 371K

                      透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

                      透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

                        3M OPP包装粘着テープ ベージュ 372HQ BEI 48X100

                        3M OPP包装粘着テープ ベージュ 372HQ BEI 48X100

                          超透明梱包用テープ SC-01

                          超透明梱包用テープ SC-01

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン コクゴ スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン nitoms
                            通常価格 581円 516円 557円 698円 534円 907円 11,155円 575円 928円 774円 351円 576円 872円
                            通常出荷日 5日目   7日目   4日目   1日目   4日目   5日目   10日目   5日目   1日目   6日目~   1日目   5日目   1日目~  

                            3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 50mm幅x50M 375K TRA 50X50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました