(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:375K-BEI-60X50
スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375 オーピーピーテープ

スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375 375K-BEI-60X50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
723円
税込単価
795円

【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.08
  • テープ長さ(m):
    50

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

375K-BEI-60X50 解除

Loading...

375K-BEI-60X50 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

375K-BEI-60X50

60
ブラウン・ダンボール色
ベージュ
4901690480409

1個

723( 795円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。
【商品仕様】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:ゴム系
・テープ厚:80マイクロメートル
・粘着力:5.9N/cm
・引張強度:62N/cm
・伸び:150%

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

375K-BEI-60X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375の型番375K-BEI-60X50のページです。
型番375K-BEI-60X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373

      3M OPP包装粘着テープ ベージュ 372HQ BEI 48X100

      3M OPP包装粘着テープ ベージュ 372HQ BEI 48X100

        OPP包装用粘着テープ 371K

        OPP包装用粘着テープ 371K

          3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

          3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

            3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

            3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

              OPPテープ No.333

              OPPテープ No.333

                3M OPP包装粘着テープ 375HQ ベージュ 48mmx50M 375HQ BEI 48X50

                3M OPP包装粘着テープ 375HQ ベージュ 48mmx50M 375HQ BEI 48X50

                  3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

                  3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

                    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

                    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

                      3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

                      3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

                        3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                        3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                          3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

                          3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン オカモト スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 626円 485円 576円 774円 575円 530円 209円 491円 907円 557円 534円 516円 698円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   5日目   6日目~   5日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   4日目   4日目   7日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.08 0.065 - 0.05 - - 0.053 - - - - - -
                            テープ長さ(m) 50 50 - 100 - - 100 - - - - - -

                            スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            375K-BEI-50X50
                            375K-BEI-75X50
                            375K-TRA-60X50
                            375K-TRA-75X50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            色系統 色詳細 JANコード

                            626円

                            ( 689円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            50ブラウン・ダンボール色ベージュ4901690480157

                            903円

                            ( 993円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            75ブラウン・ダンボール色ベージュ4901690480416

                            682円

                            ( 750円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            60クリア-4901690480188

                            871円

                            ( 958円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            75クリア-4901690481192

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました