(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373

スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
485円 ~ 754円
税込価格
534円 ~ 829円

【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.065
  • テープ長さ(m):
    50

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
クリア
-
4901690480218

1個

485( 534円 )

4日目

75
クリア
-
4901690481093

1個

711( 782円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。
【商品仕様】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:ゴム系
・テープ厚:65マイクロメートル
・粘着力:5.5N/cm
・引張強度:53N/cm
・伸び:150%

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373

スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

      OPP包装用粘着テープ 371K

      OPP包装用粘着テープ 371K

        3M OPP包装粘着テープ ベージュ 372HQ BEI 48X100

        3M OPP包装粘着テープ ベージュ 372HQ BEI 48X100

          3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

          3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

            OPPテープ No.333

            OPPテープ No.333

              3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

              3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

                3M OPP包装粘着テープ 375HQ ベージュ 48mmx50M 375HQ BEI 48X50

                3M OPP包装粘着テープ 375HQ ベージュ 48mmx50M 375HQ BEI 48X50

                  3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

                  3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

                    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

                    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

                      3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

                      3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

                        3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                        3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                          No.353 OPPテープ長尺

                          No.353 OPPテープ長尺

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン オカモト スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン オカモト
                            通常価格 485円 626円 774円 576円 575円 209円 530円 491円 907円 534円 557円 516円 13,136円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   6日目~   5日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目   7日目   7日目  
                            テープ厚(mm) 0.065 0.08 0.05 - - 0.053 - - - - - - 0.063
                            テープ長さ(m) 50 50 100 - - 100 - - - - - - 1000

                            スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました