(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:371K-BEI-50X100
OPP包装用粘着テープ 371K【1~50個入り】 オーピーピーテープ

OPP包装用粘着テープ 371K 371K-BEI-50X100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
820円
税込単価
902円

【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.05
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    100

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

371K-BEI-50X100 解除

Loading...

371K-BEI-50X100 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
色系統
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

371K-BEI-50X100

ブラウン・ダンボール色
ベージュ
4901690480195

1個

820( 902円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。
【商品仕様】
・サイズ:50mm幅x100M
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:ゴム系
・テープ厚:50マイクロメートル
・粘着力:4.3N/cm
・引張強度:39N/cm
・伸び:120%

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

371K-BEI-50X100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OPP包装用粘着テープ 371Kの型番371K-BEI-50X100のページです。
型番371K-BEI-50X100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OPP包装用粘着テープ 371K

OPP包装用粘着テープ 371K

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373

      スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

      スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

        3M OPP包装粘着テープ ベージュ 372HQ BEI 48X100

        3M OPP包装粘着テープ ベージュ 372HQ BEI 48X100

          3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

          3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

            OPPテープ No.333

            OPPテープ No.333

              3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

              3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

                3M OPP包装粘着テープ 375HQ ベージュ 48mmx50M 375HQ BEI 48X50

                3M OPP包装粘着テープ 375HQ ベージュ 48mmx50M 375HQ BEI 48X50

                  3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                  3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

                    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

                      OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

                      OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

                        3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

                        3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

                          3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

                          3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン オカモト スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 774円 485円 626円 576円 575円 209円 530円 491円 516円 534円 928円 557円 907円
                            通常出荷日 6日目~   1日目~   4日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   7日目   4日目   1日目   4日目   5日目  
                            テープ厚(mm) 0.05 0.065 0.08 - - 0.053 - - - - - - -
                            テープ幅(mm) 50 - - - - - - - - - 48 - -
                            テープ長さ(m) 100 50 50 - - 100 - - - - 100 - -

                            OPP包装用粘着テープ 371Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            371K-TRA-50X100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色系統 色詳細 JANコード

                            774円

                            ( 851円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            クリア-4901690480362

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました