(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OPP包装用粘着テープ 3664

OPP包装用粘着テープ 3664

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
409円
税込単価
450円

【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.064
  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    100

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

3664-TRA-48X100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
色系統
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3664-TRA-48X100

クリア
-
0054007962175

1個

409( 450円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。
【商品仕様】
・サイズ:48mm幅x100M
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:ゴム系
・テープ厚:64マイクロメートル
・粘着力:5.2N/cm
・引張強度:56N/cm
・伸び:156%

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

3664-TRA-48X100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OPP包装用粘着テープ 3664の型番3664-TRA-48X100のページです。
型番3664-TRA-48X100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OPP包装用粘着テープ 3664

OPP包装用粘着テープ 3664

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

      透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

      透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

        OPPテープカラー No.333C

        OPPテープカラー No.333C

          カートンテープ No.660PF

          カートンテープ No.660PF

            OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

            OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

              透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

              透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

                OPPテープ No.333(長尺タイプ)

                OPPテープ No.333(長尺タイプ)

                  3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

                  3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

                    3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                    3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                      3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 50mm幅x50M 375K TRA 50X50

                      3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 50mm幅x50M 375K TRA 50X50

                        メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 オカモト ニチバン アズワン トラスコ中山 オカモト スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                        通常価格 409円 296円 214円 475円 278円 928円 328円 2,312円 575円 516円 581円
                        通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   5日目   7日目   5日目  
                        テープ厚(mm) 0.064 0.045 - 0.053 0.086 - 0.055 - - - -
                        テープ幅(mm) 48 48 48 - - 48 48 - - - -
                        テープ長さ(m) 100 100 50 100 50 100 50 - - - -

                        OPP包装用粘着テープ 3664のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3664-BEI-48X100
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        色系統 色詳細 JANコード

                        442円

                        ( 486円 )
                        36個 あり

                        1日目

                        ブラウン・ダンボール色ベージュ0054007962151

                        OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました