(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3645-TRA-48X100
スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645 オーピーピーテープ

スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645 3645-TRA-48X100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
296円
税込単価
326円

【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.045
  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    100

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

3645-TRA-48X100 解除

Loading...

3645-TRA-48X100 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
色系統
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3645-TRA-48X100

クリア
-
0054007961635

1個

296( 326円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。
【商品仕様】
・サイズ:48mm幅x100M
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:ゴム系
・テープ厚:45マイクロメートル
・粘着力:42N/cm
・引張強度:40N/cm
・伸び:147%

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

3645-TRA-48X100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645の型番3645-TRA-48X100のページです。
型番3645-TRA-48X100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

    OPP包装用粘着テープ 3664

    OPP包装用粘着テープ 3664

      OPPテープカラー No.333C

      OPPテープカラー No.333C

        透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

        透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

          カートンテープ No.660PF

          カートンテープ No.660PF

            OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

            OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

              透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

              透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

                ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック

                ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック

                  OPPテープ No.333(長尺タイプ)

                  OPPテープ No.333(長尺タイプ)

                    3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                    3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                      メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン オカモト トラスコ中山 ニチバン アズワン トラスコ中山 ミスミ オカモト スリーエムジャパン
                      通常価格 296円 409円 475円 214円 278円 928円 328円 4,953円 2,312円 516円
                      通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目  
                      テープ厚(mm) 0.045 0.064 0.053 - 0.086 - 0.055 0.05 - -
                      テープ幅(mm) 48 48 - 48 - 48 48 48 - -
                      テープ長さ(m) 100 100 100 50 50 100 50 - - -

                      スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3645-BEI-48X100
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      色系統 色詳細 JANコード

                      353円

                      ( 388円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      ブラウン・ダンボール色ベージュ0054007962113

                      OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました