(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M スコッチ・ウェルド 工業用接着剤 4475 0.95リットル SW4475 QT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M スコッチ・ウェルド 工業用接着剤 4475 0.95リットル SW4475 QT

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,825円
税込単価
11,908円

【特長】・耐可塑剤性に優れた合成樹脂系の溶剤型接着剤です。【商品仕様】・入れ目...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW4475-QT

1個

10,825( 11,908円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐可塑剤性に優れた合成樹脂系の溶剤型接着剤です。
【商品仕様】
・入れ目:0.95リットル
・JANコード:4548623689685

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチ・ウェルド 工業用接着剤 4475 0.95リットル SW4475 QTの型番SW4475-QTのページです。
型番SW4475-QTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチ・ウェルド 工業用接着剤 4475 0.95リットル SW4475 QT

3M スコッチ・ウェルド 工業用接着剤 4475 0.95リットル SW4475 QT

    3M 溶剤型接着剤 EC776 1リットル EC776 1L

    3M 溶剤型接着剤 EC776 1リットル EC776 1L

      セメダイン 木工用605 3kg AE-195

      セメダイン 木工用605 3kg AE-195

        TILEMENT R-100 1kg

        TILEMENT R-100 1kg

          CH18 1kg 接着剤

          CH18 1kg 接着剤

            CH18 3kg 接着剤

            CH18 3kg 接着剤

              TILEMENT タイル用接着剤 TAグラウトEP グレー 4kgセット

              TILEMENT タイル用接着剤 TAグラウトEP グレー 4kgセット

                セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285

                セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285

                  セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331

                  セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331

                    セメダイン タイルエース P50ml CA-330

                    セメダイン タイルエース P50ml CA-330

                      タイル用接着剤 CG-512 25kg

                      タイル用接着剤 CG-512 25kg

                        ドータイト(常温乾燥タイプ)

                        ドータイト(常温乾燥タイプ)

                          ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

                          ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン セメダイン タイルメント コニシ コニシ タイルメント セメダイン セメダイン セメダイン タイルメント ケニス コニシ
                            通常価格 10,825円 15,228円 2,302円 2,215円 1,106円 2,019円 22,890円 2,941円 697円 597円 2,855円 13,498円 759円
                            通常出荷日 5日目   7日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   1日目  

                            3M スコッチ・ウェルド 工業用接着剤 4475 0.95リットル SW4475 QTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました