(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSK32-CMA20-125
テストバーチェックメイトCMA型 テストバー

テストバーチェックメイトCMA型 HSK32-CMA20-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
90,250円
税込単価
99,275円

バランス修正 (オプション)により、動的精度チェックもできる。【特長】・機械主...

詳細情報を確認する

  • 付属品:
    精度検査表
  • L3:
    15

(i)ご注意

  • BT主軸には市販のプルスタッドを取付けてご使用下さい。
    ・NT30は0°と180°方向のみ取付けできます。
    ・自動工具交換はできません。(NT30を除く)

型番

HSK32-CMA20-125 解除

Loading...

HSK32-CMA20-125 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える

本体は、中空構造で軽いため、日頃のメンテナンスが楽になります。特に横型マシニングセンタでお使いいただく場合は、倒れが少なく、測定に最適です。

 
お手軽 CMA型
バランス修正 (オプション)
G2.5以下/30000min-1により
動的精度チェックが可能
テストバーチェックメイトCMA型 特長1
 
本格 CMB型
Z軸の倒れや移動精度が測定できる
テストバーチェックメイトCMB型はこちら
テストバーチェックメイトCMB型 特長1

本体に実測値をマーキング

本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できます。

・長さ (実測値)
・直径 (実測値)
・振れ精度 (実測値)
・位相 (45° 毎)
テストバーチェックメイトCMA型 特長2

また、ドライブキーがないため、どの位相でも取り付けできるので振れの測定が簡単です。

テストバーチェックメイトCMA型 特長3

ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ

横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がありません。

テストバーチェックメイトCMA型 特長4

 

外形図

左の「絞り込み条件」よりご希望の外形をご指定ください

テストバーチェックメイトCMA型 外形図

 

使用方法・使用事例

使用例

型番リスト

型番
重量(g)
ホルダ長さ L(mm)
φD(mm)
バランス修正
Fig.
L1
L2
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK32-CMA20-125

400
125
20
なし
3
35
75
HSK-A/-E 兼用

1個

90,250( 99,275円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バランス修正 (オプション)により、動的精度チェックもできる。
【特長】
・機械主軸の振れ精度を管理し、更なる高精度加工の実現!
・ツールホルダの性能を最大限に発揮!
・中空で軽量!扱 いや すい!
・実測値を本体にマーキング。
・Z軸原点出しにも便利。
・正確な振れ精度と位相がわかる。
・どの位相でも取付けができる。
・傷や打痕を防ぐ。

(i)ご注意

  • BT主軸には市販のプルスタッドを取付けてご使用下さい。
    ・NT30は0°と180°方向のみ取付けできます。
    ・自動工具交換はできません。(NT30を除く)

カタログ

 

HSK32-CMA20-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストバーチェックメイトCMA型の型番HSK32-CMA20-125のページです。
型番HSK32-CMA20-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストバーチェックメイトCMA型

テストバーチェックメイトCMA型

    テストバーチェックメイトCMB型

    テストバーチェックメイトCMB型

      ポイントマスタ

      ポイントマスタ

        スタイラスセンタ

        スタイラスセンタ

          セラミック芯出しバー

          セラミック芯出しバー

            タッチポイントセンサ VPSシリーズ

            タッチポイントセンサ VPSシリーズ

              基準位置検出バー マジックセンター交換用ばね

              基準位置検出バー マジックセンター交換用ばね

                CKプリセッタ

                CKプリセッタ

                  芯出しバー Y20-10・Y32-10

                  芯出しバー Y20-10・Y32-10

                    ストレートシャンクタッチポイント

                    ストレートシャンクタッチポイント

                      タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

                      タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

                        ボールセントライザ

                        ボールセントライザ

                          タッチポイントセンサ VPSシリーズ ロング・ショート2本セット

                          タッチポイントセンサ VPSシリーズ ロング・ショート2本セット

                            メーカー MSTコーポレーション MSTコーポレーション 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) フジツール VERTEX カサハラ 大昭和精機 日研工作所 日研工作所 VERTEX 日研工作所 VERTEX
                            通常価格 85,500円 90,250円 5,691円 7,865円 13,386円 4,987円 1,720円 186,427円 4,045円 17,549円 15,404円 17,731円 12,683円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   4日目  
                            付属品 精度検査表 精度検査表 - - - - - - - - - - -
                            L3 15 15 - - - - - - - - - - -

                            テストバーチェックメイトCMA型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HSK100-CMA30-225
                            HSK40-CMA20-125
                            HSK50-CMA25-175
                            HSK63-CMA25-175
                            NT30-CMA20-125
                            NT40-CMA25-175
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量
                            (g)
                            ホルダ長さ L
                            (mm)
                            φD
                            (mm)
                            バランス修正 Fig. L1 L2 備考

                            104,500円

                            ( 114,950円 )
                            1個 -

                            3日目

                            300022530なし365145HSK-A/-E 兼用

                            90,250円

                            ( 99,275円 )
                            1個 -

                            3日目

                            50012520なし34565HSK-A/-E 兼用

                            95,000円

                            ( 104,500円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100017525なし350110HSK-A/-E 兼用

                            99,750円

                            ( 109,725円 )
                            1個 -

                            3日目

                            120017525なし350110HSK-A/-E 兼用

                            85,500円

                            ( 94,050円 )
                            1個 -

                            3日目

                            70012520なし14565BT 兼用

                            90,250円

                            ( 99,275円 )
                            1個 -

                            3日目

                            130017525なし250110BT 兼用

                            テストバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました