(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルヘッドハーフユニバーサル HUTシリーズ

アングルヘッドハーフユニバーサル HUTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
217,550円 ~ 288,040円
税込価格
239,305円 ~ 316,844円

【特長】・タップ加工用アングルヘッドハーフ。・加工角度設定が自在。・必要な剛性...

詳細情報を確認する

型番

未確定37件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

主にドリル・タップ加工を目的とした最適設計
低コストで1軸付加

  • 軽量・コンパクト:1.8kg~
    ボディ肉厚を限界までカット。小型M/TでATCできる。
  • 自分で分解・修理ができる
    分解・組立てが簡単
    工程ストップ時間を最短に
    ランニングコストをカット
アングルヘッド加工の80%がドリル・タップ加工です。
そのため必要な剛性と精度を絞り込んだ最適設計を行い、軽量でコンパクトなボディを実現しました。
アングルヘッドハーフユニバーサル HUTシリーズ 特長関連画像1
機械への取付簡単
固定ブロックと位置決めピンの組み合わせであらゆる位置決めブロックに対応します。今お使いの位置決めブロックも利用できます。
アングルヘッドハーフユニバーサル HUTシリーズ 特長関連画像2
組換えが簡単
アングルヘッドハーフユニバーサル HUTシリーズ 特長関連画像3
 

分解・組立てが簡単

充実した取扱説明書・ビデオを見ながら誰でも簡単に分解・組立てが行えます。
部品点数が従来の半分の22点。
調整作業、現物合わせはありません。

ベアリングは市販品です。安く簡単に交換部品を入手できます。
保守、修理が短期間で行えます。
アングルヘッドハーフユニバーサル HUTシリーズ 特長関連画像4

軽量でも十分な加工能力

アングルヘッドハーフユニバーサル HUTシリーズ 特長関連画像5

 

外形図

アングルヘッドハーフユニバーサル HUTシリーズ 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

切削データ

アングルヘッドハーフユニバーサル HUTシリーズ 切削データ1
アングルヘッドハーフユニバーサル HUTシリーズ 切削データ2

使用例

 

 

選定サポート情報

アングルヘッドハーフユニバーサル HUTシリーズ 選定サポート情報

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
ホルダ基準長さ(mm)
適合コレット
重量(kg)
モーメント(kgf・mm)
最大許容回転数
D
E
Q
C
M
ヘッド型番
位置決めピン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
102
TA 4
1.8
116
7200:4000 [1(逆):0.56(正)]
M2~M 8
64
120
46
39
HUT4
-

1個

217,550( 239,305円 )

3日目

30
102
TA 4
1.8
116
7200:4000 [1(逆):0.56(正)]
M2~M 8
64
120
46
39
HUT4
S50C

1個

234,650( 258,115円 )

3日目

30
102
TA 4
1.8
116
7200:4000 [1(逆):0.56(正)]
M2~M 8
64
120
46
39
HUT4
S65

1個

234,650( 258,115円 )

3日目

40
135
TA 4
3.8
251
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M2~M 8
72
123
60
85
HUT4
-

1個

217,550( 239,305円 )

3日目

40
135
TA 4
3.8
251
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M2~M 8
72
123
60
85
HUT4
S60

1個

234,650( 258,115円 )

3日目

40
135
TA 4
3.8
251
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M2~M 8
72
123
60
85
HUT4
S65

1個

234,650( 258,115円 )

3日目

40
135
TA 4
3.8
251
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M2~M 8
72
123
60
85
HUT4
T60

1個

240,540( 264,594円 )

3日目

40
135
TA 4
3.8
251
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M2~M 8
72
123
60
85
HUT4
T65

1個

240,540( 264,594円 )

3日目

40
135
TA 4
3.8
251
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M2~M 8
72
123
60
85
HUT4
W60

1個

240,540( 264,594円 )

3日目

40
135
TA 4
3.8
251
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M2~M 8
72
123
60
85
HUT4
W65

1個

240,540( 264,594円 )

3日目

40
135
TA 6
4.8
392
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M3~M12
88
150
78
77
HUT6
-

1個

253,745( 279,120円 )

3日目

40
135
TA 6
4.8
392
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M3~M12
88
150
78
77
HUT6
S60

1個

273,600( 300,960円 )

3日目

40
135
TA 6
4.8
392
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M3~M12
88
150
78
77
HUT6
S65

1個

273,600( 300,960円 )

3日目

40
135
TA 6
4.8
392
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M3~M12
88
150
78
77
HUT6
T60

1個

279,490( 307,439円 )

3日目

40
135
TA 6
4.8
392
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M3~M12
88
150
78
77
HUT6
T65

1個

279,490( 307,439円 )

3日目

40
135
TA 6
4.8
392
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M3~M12
88
150
78
77
HUT6
W60

1個

279,490( 307,439円 )

3日目

40
135
TA 6
4.8
392
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M3~M12
88
150
78
77
HUT6
W65

1個

279,490( 307,439円 )

3日目

50
150
TA 4
6.6
277
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M2~M 8
72
123
60
85
HUT4
-

1個

224,675( 247,143円 )

3日目

50
150
TA 4
6.6
277
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M2~M 8
72
123
60
85
HUT4
S80

1個

242,250( 266,475円 )

3日目

50
150
TA 4
6.6
277
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M2~M 8
72
123
60
85
HUT4
S85

1個

242,250( 266,475円 )

3日目

50
150
TA 4
6.6
277
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M2~M 8
72
123
60
85
HUT4
S110

1個

243,200( 267,520円 )

3日目

50
150
TA 4
6.6
277
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M2~M 8
72
123
60
85
HUT4
T80

1個

248,140( 272,954円 )

3日目

50
150
TA 4
6.6
277
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M2~M 8
72
123
60
85
HUT4
T85

1個

248,140( 272,954円 )

3日目

50
150
TA 4
6.6
277
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M2~M 8
72
123
60
85
HUT4
T110

1個

249,090( 273,999円 )

3日目

50
150
TA 4
6.6
277
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M2~M 8
72
123
60
85
HUT4
W80

1個

248,140( 272,954円 )

3日目

50
150
TA 4
6.6
277
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M2~M 8
72
123
60
85
HUT4
W85

1個

248,140( 272,954円 )

3日目

50
150
TA 4
6.6
277
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M2~M 8
72
123
60
85
HUT4
W110

1個

249,090( 273,999円 )

3日目

50
150
TA 6
7.5
440
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M3~M12
88
150
78
77
HUT6
-

1個

260,775( 286,853円 )

3日目

50
150
TA 6
7.5
440
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M3~M12
88
150
78
77
HUT6
S80

1個

281,200( 309,320円 )

3日目

50
150
TA 6
7.5
440
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M3~M12
88
150
78
77
HUT6
S85

1個

281,200( 309,320円 )

3日目

50
150
TA 6
7.5
440
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M3~M12
88
150
78
77
HUT6
S110

1個

282,150( 310,365円 )

3日目

50
150
TA 6
7.5
440
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M3~M12
88
150
78
77
HUT6
T80

1個

287,090( 315,799円 )

3日目

50
150
TA 6
7.5
440
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M3~M12
88
150
78
77
HUT6
T85

1個

287,090( 315,799円 )

3日目

50
150
TA 6
7.5
440
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M3~M12
88
150
78
77
HUT6
T110

1個

288,040( 316,844円 )

3日目

50
150
TA 6
7.5
440
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M3~M12
88
150
78
77
HUT6
W80

1個

287,090( 315,799円 )

3日目

50
150
TA 6
7.5
440
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M3~M12
88
150
78
77
HUT6
W85

1個

287,090( 315,799円 )

3日目

50
150
TA 6
7.5
440
6300:3000 [1(正):0.48(正)]
M3~M12
88
150
78
77
HUT6
W110

1個

288,040( 316,844円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップ加工用アングルヘッドハーフ。
・加工角度設定が自在。
・必要な剛性と精度に絞り込んだ最適設計。
・軽量でコンパクトボディ。
・お客様ご自身で簡単に分解・組立メンテナンス可能なので、修理費削減、加工ストップ時間の削減に貢献できます。
(必要パーツはカタログタブよりA-153~をご確認ください。)
・使用中の位置決めブロックがそのまま利用できる位置決めピンを標準化。あらゆる機会に対応します。
・分解・組立が簡単。
・組替えが簡単。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルヘッドハーフユニバーサル HUTシリーズ

アングルヘッドハーフユニバーサル HUTシリーズ

    ツールホルダ アングルヘッドハーフ90°型 タップ用

    ツールホルダ アングルヘッドハーフ90°型 タップ用

      RFシリーズRF型タッパー

      RFシリーズRF型タッパー

        BT-SA-IIS型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

        BT-SA-IIS型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

          HA-M-OHC型タッパー

          HA-M-OHC型タッパー

            サイドロックホルダA型 BTシリーズ

            サイドロックホルダA型 BTシリーズ

              ZKNタップコレット

              ZKNタップコレット

                NC旋盤用タップコレット

                NC旋盤用タップコレット

                  タップチャック(MTシャンク)

                  タップチャック(MTシャンク)

                    BT30フローティングタップホルダ

                    BT30フローティングタップホルダ

                      BTシャンクタップホルダ

                      BTシャンクタップホルダ

                        CAシリーズECP型タッパー

                        CAシリーズECP型タッパー

                          TC型タップコレット

                          TC型タップコレット

                            メーカー MSTコーポレーション MSTコーポレーション カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 聖和精機 日研工作所 日研工作所 VERTEX ユキワ精工 ユキワ精工 カトウ工機 カトウ工機
                            通常価格 217,550円 153,900円 62,638円 76,913円 32,190円 17,600円 18,004円 6,619円 12,920円 49,320円 41,580円 30,434円 9,987円
                            通常出荷日 3日目   3日目   6日目   6日目   4日目   3日目   3日目~   3日目   4日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主軸・シャンク形状 BT - - - - - - - - - - - -
                            主軸・シャンク種類 BT - - - - - - - - - - - -
                            工具種類 エンドミル / ドリル / タップ エンドミル / ドリル / タップ - - - - - - - - - - -
                            付属品 補助スパナ,六角レンチセット,スパナ(HUA) - - - - - - - - - - - -

                            アングルヘッドハーフユニバーサル HUTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました