(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールホルダ アングルヘッドハーフ90°型 タップ用

ツールホルダ アングルヘッドハーフ90°型 タップ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
153,900円 ~ 250,990円
税込価格
169,290円 ~ 276,089円

【特長】・タップ加工用90°アングルヘッドハーフ。・必要な剛性と精度に絞り込ん...

詳細情報を確認する

型番

未確定195件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

主にドリル・タップ加工を目的とした最適設計
低コストで1軸付加

  • 軽量・コンパクト:1.8kg~
    ボディ肉厚を限界までカット。小型M/TでATCできる。
  • 自分で分解・修理ができる
    分解・組立てが簡単
    工程ストップ時間を最短に
    ランニングコストをカット
アングルヘッド加工の80%がドリル・タップ加工です。
そのため必要な剛性と精度を絞り込んだ最適設計を行い、軽量でコンパクトなボディを実現しました。
アングルヘッドハーフ90°型 タップ加工用 特長関連画像1
機械への取付簡単
固定ブロックと位置決めピンの組み合わせであらゆる位置決めブロックに対応します。今お使いの位置決めブロックも利用できます。
アングルヘッドハーフ90°型 タップ加工用
組換えが簡単
アングルヘッドハーフ90°型 タップ加工用 特長関連画像3
 

分解・組立てが簡単

充実した取扱説明書・ビデオを見ながら誰でも簡単に分解・組立てが行えます。
部品点数が従来の半分の22点。
調整作業、現物合わせはありません。

ベアリングは市販品です。安く簡単に交換部品を入手できます。
保守、修理が短期間で行えます。
アングルヘッドハーフ90°型 タップ加工用 特長関連画像4

軽量でも十分な加工能力

アングルヘッドハーフ90°型 タップ加工用 特長関連画像5

 

外形図

アングルヘッドハーフ90°型 タップ加工用 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

切削データ

アングルヘッドハーフ90°型 タップ加工用 切削データ1

使用例

 

 

選定サポート情報

アングルヘッドハーフ90°型 タップ加工用 選定サポート情報

型番リスト

型番
主軸・シャンク形状
主軸・シャンク種類
主軸・シャンク番号
ホルダ基準長さ(mm)
適合コレット
重量(kg)
付属品
最大許容回転数
D
Q
L1
M
ヘッド型番
位置決めピン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HSK-A
HSK-A
63
183
TA 4
3.5
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
130
HFT4
-

1個

178,600( 196,460円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
183
TA 4
3.5
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
130
HFT4
S60

1個

195,700( 215,270円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
183
TA 4
3.5
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
130
HFT4
S65

1個

195,700( 215,270円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
183
TA 4
3.5
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
130
HFT4
T60

1個

201,590( 221,749円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
183
TA 4
3.5
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
130
HFT4
T65

1個

201,590( 221,749円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
183
TA 4
3.5
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
130
HFT4
W60

1個

201,590( 221,749円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
183
TA 4
3.5
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
130
HFT4
W65

1個

201,590( 221,749円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
243
TA 4
3.9
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
190
HFT4
-

1個

209,000( 229,900円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
243
TA 4
3.9
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
190
HFT4
S60

1個

226,100( 248,710円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
243
TA 4
3.9
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
190
HFT4
S65

1個

226,100( 248,710円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
243
TA 4
3.9
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
190
HFT4
T60

1個

231,990( 255,189円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
243
TA 4
3.9
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
190
HFT4
T65

1個

231,990( 255,189円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
243
TA 4
3.9
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
190
HFT4
W60

1個

231,990( 255,189円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
243
TA 4
3.9
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
190
HFT4
W65

1個

231,990( 255,189円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
123
TA 6
3.3
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
70
HFT6
-

1個

167,200( 183,920円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
123
TA 6
3.3
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
70
HFT6
S60

1個

184,300( 202,730円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
123
TA 6
3.3
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
70
HFT6
S65

1個

184,300( 202,730円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
123
TA 6
3.3
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
70
HFT6
T60

1個

190,190( 209,209円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
123
TA 6
3.3
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
70
HFT6
T65

1個

190,190( 209,209円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
123
TA 6
3.3
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
70
HFT6
W60

1個

190,190( 209,209円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
123
TA 6
3.3
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
70
HFT6
W65

1個

190,190( 209,209円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
183
TA 6
4.7
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
130
HFT6
-

1個

178,600( 196,460円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
183
TA 6
4.7
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
130
HFT6
S60

1個

195,700( 215,270円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
183
TA 6
4.7
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
130
HFT6
S65

1個

195,700( 215,270円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
183
TA 6
4.7
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
130
HFT6
T60

1個

201,590( 221,749円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
183
TA 6
4.7
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
130
HFT6
T65

1個

201,590( 221,749円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
183
TA 6
4.7
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
130
HFT6
W60

1個

201,590( 221,749円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
183
TA 6
4.7
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
130
HFT6
W65

1個

201,590( 221,749円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
243
TA 6
6.0
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
190
HFT6
-

1個

199,500( 219,450円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
243
TA 6
6.0
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
190
HFT6
S60

1個

216,600( 238,260円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
243
TA 6
6.0
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
190
HFT6
S65

1個

216,600( 238,260円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
243
TA 6
6.0
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
190
HFT6
T60

1個

222,490( 244,739円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
243
TA 6
6.0
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
190
HFT6
T65

1個

222,490( 244,739円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
243
TA 6
6.0
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
190
HFT6
W60

1個

222,490( 244,739円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
243
TA 6
6.0
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
4000:4000 [1:1]
M3~M12
97
29
190
HFT6
W65

1個

222,490( 244,739円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
198
TA 6
5.4
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:5000 [1:0.83]
M3~M16
-
32
137
HFT12
-

1個

204,345( 224,780円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
198
TA 6
5.4
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:5000 [1:0.83]
M3~M16
-
32
137
HFT12
S60

1個

224,200( 246,620円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
198
TA 6
5.4
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:5000 [1:0.83]
M3~M16
-
32
137
HFT12
S65

1個

224,200( 246,620円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
198
TA 6
5.4
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:5000 [1:0.83]
M3~M16
-
32
137
HFT12
T60

1個

230,090( 253,099円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
198
TA 6
5.4
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:5000 [1:0.83]
M3~M16
-
32
137
HFT12
T65

1個

230,090( 253,099円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
198
TA 6
5.4
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:5000 [1:0.83]
M3~M16
-
32
137
HFT12
W60

1個

230,090( 253,099円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
198
TA 6
5.4
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:5000 [1:0.83]
M3~M16
-
32
137
HFT12
W65

1個

230,090( 253,099円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
258
TA12
6.5
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:5000 [1:0.83]
M3~M16
-
32
197
HFT12
-

1個

225,245( 247,770円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
258
TA12
6.5
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:5000 [1:0.83]
M3~M16
-
32
197
HFT12
S60

1個

245,100( 269,610円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
258
TA12
6.5
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:5000 [1:0.83]
M3~M16
-
32
197
HFT12
S65

1個

245,100( 269,610円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
258
TA12
6.5
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:5000 [1:0.83]
M3~M16
-
32
197
HFT12
T60

1個

250,990( 276,089円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
258
TA12
6.5
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:5000 [1:0.83]
M3~M16
-
32
197
HFT12
T65

1個

250,990( 276,089円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
258
TA12
6.5
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:5000 [1:0.83]
M3~M16
-
32
197
HFT12
W60

1個

250,990( 276,089円 )

3日目

HSK-A
HSK-A
63
258
TA12
6.5
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:5000 [1:0.83]
M3~M16
-
32
197
HFT12
W65

1個

250,990( 276,089円 )

3日目

BT
BT
30
122
TA 4
2.3
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
70
HFT4
-

1個

153,900( 169,290円 )

3日目

BT
BT
30
122
TA 4
2.3
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
70
HFT4
S60

1個

171,000( 188,100円 )

3日目

BT
BT
30
122
TA 4
2.3
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
70
HFT4
S65

1個

171,000( 188,100円 )

3日目

BT
BT
30
122
TA 4
2.3
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
70
HFT4
T60

1個

176,890( 194,579円 )

3日目

BT
BT
30
122
TA 4
2.3
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
70
HFT4
T65

1個

176,890( 194,579円 )

3日目

BT
BT
30
122
TA 4
2.3
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
70
HFT4
W60

1個

176,890( 194,579円 )

3日目

BT
BT
30
122
TA 4
2.3
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
70
HFT4
W65

1個

176,890( 194,579円 )

3日目

BT
BT
30
182
TA 4
3.0
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
130
HFT4
-

1個

165,300( 181,830円 )

3日目

BT
BT
30
182
TA 4
3.0
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
130
HFT4
S60

1個

182,400( 200,640円 )

3日目

BT
BT
30
182
TA 4
3.0
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
130
HFT4
S65

1個

182,400( 200,640円 )

3日目

BT
BT
30
182
TA 4
3.0
クーラントダクト(HSK-A),補助スパナ,六角レンチセット
6000:6000 [1:1]
M2~M8
75
19
130
HFT4
T60

1個

188,290( 207,119円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップ加工用90°アングルヘッドハーフ。
・必要な剛性と精度に絞り込んだ最適設計。
・軽量でコンパクトボディ。
・安価で一軸追加、工程集約が可能。
・お客様ご自身で簡単に分解・組立メンテナンス可能なので、修理費削減、加工ストップ時間の削減に貢献できます。
(必要パーツはカタログタブよりA-153~をご確認ください。)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールホルダ アングルヘッドハーフ90°型 タップ用

ツールホルダ アングルヘッドハーフ90°型 タップ用

    アングルヘッドハーフユニバーサル HUTシリーズ

    アングルヘッドハーフユニバーサル HUTシリーズ

      汎用タッパチャック

      汎用タッパチャック

        SKB型タッパー

        SKB型タッパー

          MT/JTシャンクA型

          MT/JTシャンクA型

            MT/JT-HA型タッパー(モールステーパーシャンク)

            MT/JT-HA型タッパー(モールステーパーシャンク)

              HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用)

              HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用)

                アキュータッパ(逆転クラッチ内蔵タイプ)

                アキュータッパ(逆転クラッチ内蔵タイプ)

                  ドリルタッパ用ドリルホルダ

                  ドリルタッパ用ドリルホルダ

                    NC旋盤用タップコレット

                    NC旋盤用タップコレット

                      HSKシャンクHA-M-OHC型

                      HSKシャンクHA-M-OHC型

                        ドリルタッパ

                        ドリルタッパ

                          HSKシャンクSA-Ⅲ型

                          HSKシャンクSA-Ⅲ型

                            メーカー MSTコーポレーション MSTコーポレーション 日研工作所 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 カトウ工機 大昭和精機 カトウ工機
                            通常価格 153,900円 217,550円 24,796円 19,527円 109,595円 16,067円 44,593円 34,504円 8,370円 6,619円 39,602円 56,917円 76,913円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   4日目~   5日目   3日目~   3日目~   3日目   6日目   5日目   6日目  
                            工具種類 エンドミル / ドリル / タップ エンドミル / ドリル / タップ - - - - - - - - - - -

                            ツールホルダ アングルヘッドハーフ90°型 タップ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました