(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二面拘束HSKシャンク メガダブルパワーチャック ジェットスルータイプ(Aタイプ)

二面拘束HSKシャンク メガダブルパワーチャック ジェットスルータイプ(Aタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
37,592円 ~ 63,300円
税込価格
41,351円 ~ 69,630円

ナットとボディが完全密着。スピンドルと一体化に迫る高速・高剛性チャック。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • レンチは付属しておりません。クーラントパイプは付属していません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定23件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高精度二面拘束をフルに発揮するHSKツーリングシステム

HSKはドイツで生まれた中空ショートテーパのツーリングシステムです。機械主軸とホルダがテーパとフランジ端面の二面を同時密着させることによって、剛性と精度向上を目的とした主軸インターフェイスです。

トルク伝達に重要なドライブーキー

HSK A シャンク(DIN 69893-1)(ISO 12164)ではトルク伝達はテーパ小端にあるドライブキー溝で行ないます。この時重要となるのはドライブキー溝の外側にあるR 面です。このR 面でトルクを受けるように設計されています。大昭和精機ではこのドライブキー溝幅およびR 面を正確な寸法にするため全てのツールを熱処理後の加工で仕上げています。
二面拘束HSKシャンクメガダブルパワーチャックジェットスルータイプ(Aタイプ) 製品特長関連画像1

厳選した材料を使用

中空の1/10テーパであるHSKシャンクは、表のように非常に薄肉になっており、割れなどのトラブル発生が懸念されます。
そのために、大昭和精機では最適な硬度と強度を有する厳選した材質を採用し、トラブルの防止を行なっています。

二面拘束HSKシャンクメガダブルパワーチャックジェットスルータイプ(Aタイプ) 製品特長関連画像2
HSKサイズT
251.09
321.25
401.92
502.60
633.47
1005.17

豊富な商品アイテム

高速対応ツーリングを初め、高精度・高剛性タイプ・旋削加工ツーリングなど、数多くの商品アイテムを取り揃え、最先端の加工ニーズにお応えします。

タイプテーパ
HSK A40, 50, 63, 100, 125
HSK E25, 32, 40, 50
HSK F63
HSK T63, 100
二面拘束HSKシャンクメガダブルパワーチャックジェットスルータイプ(Aタイプ) 製品特長関連画像3

 

外形図

二面拘束HSKシャンクメガダブルパワーチャックジェットスルータイプ(Aタイプ) 外形図

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最小刃具挿入量(mm)
最大刃具挿入量(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
最高回転数(min-1)
図面タイプ
CADデータ有無
φD1(mm)
L1(mm)
質量(g)
適 合メガレンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
16.0以下
16.0以上
16
52
64
87.5
46
28000
1
-
-
28
1000
MGR46L

1個

44,225( 48,648円 )

5日目

50
20.0以下
20.0以上
20
53
65
88.5
50
28000
1
-
-
33
1100
MGR50L

1個

45,783( 50,361円 )

5日目

63
12.0以下
12.0以上
12
43
51
76
38
30000
-
-
43
25
1100
MGR38

1個

40,626( 44,689円 )

5日目

63
12.0以下
12.0以上
12
43
65
106
38
30000
-
-
43
25
1500
MGR38

1個

41,965( 46,162円 )

5日目

63
16.0以下
16.0以上
16
52
57
82
42
28000
2
2D/3D
53
27
1300
MGR42L

1個

37,592( 41,351円 )

5日目

63
20.0以下
20.0以上
20
58
67
92
50
28000
2
2D/3D
55
36
1600
MGR50L

1個

38,916( 42,808円 )

5日目

63
20.0以下
20.0以上
20
58
87
122
50
28000
2
2D/3D
55
36
2100
MGR50L

1個

41,789( 45,968円 )

5日目

63
20.1以上
20.0以上
25
59
77
102
62
28000
1
2D/3D
-
41
2000
MGR62L

1個

41,789( 45,968円 )

5日目

63
20.1以上
20.0以上
32
66
82
107
70
28000
1
2D/3D
-
35
2200
MGR70L

1個

43,129( 47,442円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
12.0以下
12.0以上
12
43
65
106
38
30000
-
-
43
25
3000
MGR38

1個

50,893( 55,982円 )

5日目

100
12.0以下
12.0以上
12
43
65
136
38
30000
-
-
43
25
3500
MGR38

1個

52,233( 57,456円 )

5日目

100
16.0以下
16.0以上
16
52
73
107.5
46
28000
2
-
55
26
3500
MGR46L

1個

52,700( 57,970円 )

5日目

100
16.0以下
16.0以上
16
52
73
137.5
46
28000
2
-
55
26
4100
MGR46L

1個

54,000( 59,400円 )

5日目

100
20.0以下
20.0以上
20
58
75
107.5
60
28000
2
-
69
28
4100
MGR60L

1個

54,000( 59,400円 )

5日目

100
20.0以下
20.0以上
20
58
87
137.5
60
28000
2
-
69
28
5000
MGR60L

1個

55,400( 60,940円 )

5日目

100
20.0以下
20.0以上
20
58
71
167.5
60
28000
2
-
69
28
5900
MGR60L

1個

56,800( 62,480円 )

5日目

100
20.1以上
20.0以上
25
67
75
107.5
70
28000
2
-
77
34
4500
MGR70L

1個

55,400( 60,940円 )

5日目

100
20.1以上
20.0以上
25
67
92
137.5
70
28000
2
-
77
34
5600
MGR70L

1個

56,800( 62,480円 )

5日目

100
20.1以上
20.0以上
25
67
78
167.5
70
28000
2
-
77
34
6800
MGR70L

1個

58,200( 64,020円 )

5日目

100
20.1以上
20.0以上
32
73
85
117.5
80
28000
2
-
86
42
5000
MGR80L

1個

56,800( 62,480円 )

5日目

100
20.1以上
20.0以上
32
73
105
137.5
80
28000
2
-
86
42
5800
MGR80L

1個

58,200( 64,020円 )

5日目

100
20.1以上
20.0以上
32
73
107
167.5
80
28000
2
-
86
42
7100
MGR80L

1個

59,600( 65,560円 )

5日目

100
20.1以上
20.0以上
42
73
85
117
99
28000
1
-
-
42
5500
MGR99L

1個

63,300( 69,630円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナットとボディが完全密着。スピンドルと一体化に迫る高速・高剛性チャック。

(i)ご注意

  • レンチは付属しておりません。クーラントパイプは付属していません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二面拘束HSKシャンク メガダブルパワーチャック ジェットスルータイプ(Aタイプ)

二面拘束HSKシャンク メガダブルパワーチャック ジェットスルータイプ(Aタイプ)

    HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック Sタイプ(Aタイプ)HSK-A63

    HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック Sタイプ(Aタイプ)HSK-A63

      メガダブルパワーチャック(標準タイプ)BBT30

      メガダブルパワーチャック(標準タイプ)BBT30

        メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT30

        メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT30

          CKシャンク(HSKシャンク)CKボーリングシステム HSK-A100

          CKシャンク(HSKシャンク)CKボーリングシステム HSK-A100

            ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30

            ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30

              HSKシャンクニューベビーチャック(Aタイプ)HSK-A63

              HSKシャンクニューベビーチャック(Aタイプ)HSK-A63

                HSK-MMC ミルマックスミーリングチャック HSK-A100

                HSK-MMC ミルマックスミーリングチャック HSK-A100

                  ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) BBT30/BBT40/BBT50

                  ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) BBT30/BBT40/BBT50

                    マイクロンチャック Hシリーズ BT30

                    マイクロンチャック Hシリーズ BT30

                      ミーリングチャック(マイクロンチャック)HSK-Aタイプ

                      ミーリングチャック(マイクロンチャック)HSK-Aタイプ

                        ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT30

                        ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT30

                          CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT30

                          CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT30

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 マンヨーツール 大昭和精機 聖和精機 聖和精機 聖和精機 大昭和精機
                            通常価格 37,592円 31,425円 34,775円 34,775円 30,870円 25,200円 21,520円 59,007円 26,250円 35,580円 29,220円 25,200円 16,896円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   5日目  
                            主軸・シャンク形状 HSK-A HSK-A BT BT - BT HSK-A HSK-A BT BT HSK-A BT -
                            主軸・シャンク種類 HSK-A HSK-A BBT BT - BT HSK-A HSK-A - BT HSK-A BT -
                            拘束面数 2 2 2 - - - 2 - - - - - -
                            クーラント等供給方式 センタースルー センタースルー センタースルー - - センタースルー センタースルー - センタースルー - - - -

                            二面拘束HSKシャンク メガダブルパワーチャック ジェットスルータイプ(Aタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました